Nachrüsten von Produktionsmanagementsystemen und Workflow-Integration

Mit der Einführung von ABBs MPS Production erhält der Nutzer ein hochmodernes Produktionsplanungs- und -managementsystem. MPS Production garantiert, dass nur tatsächlich druckbare Zeitungen geplant und problematische Belegungen vermieden werden, um Zeit und Geld zu sparen. Die umfangreichen Voreinstellungen und Farb- und Wasserführung reduzieren Rüstzeiten und Anfahrmakulatur und verbessern die Druckqualität. Der Personalbedarf wird verringert. Je nach Druckmaschinenkonfiguration kann die Amortisationszeit kürzer als ein Jahr sein.

MPS Production öffnet auch den Weg zur unternehmensweiten Integration. MPS Production fungiert als ein Data-Warehouse im Druckmaschinenumfeld und ermöglicht die Einbindung der Druckmaschine in den integrierten Workflow. Dann erschliesst sich die gesamte Palette der Workflow-Systeme von ABB für die Zeitungsproduktion von der Redaktion bis zur Verteilung. Schritt für Schritt können die Systemfunktionen erweitert und die Effizienz der Organisation gesteigert werden.

ProdManagementSystems

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Weitere Informationen

Select region / language