Flexibel 2 kanals analystransmitter

AWT420

AWT420 2 kanals analystransmitter ger kunden verklig flexibilitet för att mäta en mängd olika parametrar i en enda enhet.

Försedd med en mängd funktioner inklusive Bluetooth®-anslutning, dubbel PID-kontroll och EZ-Link™ -anslutning, Vattenanalys aldrig varit enklare.

 

Översikt
Data
Fieldbus & HART
Download
Service

Översikt

AWT420-transmitter kan användas med antingen analoga eller digitala EZLink-sensorer för ett brett spektrum av applikationer inklusive dricksvatten, avloppsvatten, industriellt vatten och kraft.

Funktionaltet är en nyckelfunktion i AWT420 som med sin kraftfulla, men ändå intuitiva programvara, avancerad självdiagnostik och dess unika modulära design som gör det möjligt för användare att uppnå ökad effektivitet genom ökad användarflexibilitet, reducerad driftstopp och förenklat underhåll.

Med integrerad Bluetooth kan du säkert ansluta till alla iOS- eller Android-enheter med EZLink-anslutningsappen för att enkelt få åtkomst till viktig information om sensor. Från att kontrollera loggar till att ladda ner den senaste programvaran via din smartphone är vi övertygade om att EZLink connect kommer att göra ditt liv lättare genom att förse dig med en mängd information och tjänster för att stödja dig var och när du behöver det.

  • Plug-and-play universal modulär design
  • "Easy Setup" ger steg-för-steg-vägledning
  • Behörighetsskydd på flera nivåer förhindrar obehörig ändring av processkontrolldata
  • Säkra dataarkivering till ett SD-kort
  • Direktanslutning till din smarta enhet
  • HART, Ethernet, PROFIBUS eller MODBUS digital kommunikation
  • Vägg-, panel- eller rörmonterbar

Data

Drift

  • Antal sensoringångar
    Upp till 2 analoga eller digitala sensorer
  • Mätparametrar
    pH / ORP, 2-elektrodkonduktivitet, 4-elektrodkonduktivitet, optiskt upplöst syre, Turbiditet / suspenderat fast material
  • Språk
    Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, portugisiska

Mekaniska data

  • Skydd:
    IP66 / NEMA 4X
  • Mått:
    144 × 144 × 99 mm (5.67 × 5.67 × 3.89 in)
  • Vikt:
    Aluminiumhölje: 1.364 kg (2.5 lb)
    Polykarbonathölje: 1.0 kg (2.2 lb)

Elektrisk

  • Matningsspänning
    100 till 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz
    24 V DC (18 min. till 36 max.)
  • Energiförbrukning
    <15W

Analoga utgångar

  • 2 standard + 2 tillval med analog modul

Reläutgångar

  • 4 standard

Digital ingång / utgång

  • 1 standard, programmerbar som input eller output

Anslutning / kommunikation (Option)

  • Ethernet
  • PROFIBUS DP
  • MODBUS RTU RS485
  • HART

Fieldbus & HART

ABB:s valfrihet ger rätt drivrutin för de stora fältbussprotokoll som lämpar sig för ABB-enheter. 
Version matris dokumentet visar för varje protokoll programversionen som är kompatibel med hårdvaran och firmware revidering av enheten.
  • Läs först 
    – Mjukvara / hårdvara revideringar: Version matrix

Programvara och dokumentation:

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de angivna drivrutinerna i tabellen ovan för enheten konfigurations- och övervakningskrav. Läs mer & ladda ner

Fältbuss lösningar: 
ABB erbjuder ett brett sortiment av fältbuss produkter, tillbehör, verktyg, stöddokumentation, tillämpningar och nyheter. Läs mer

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.