2-tråds konduktivitetstransmitter för fältmontage

Endura ACA592

Översikt
Data
Download
Service

Översikt

Endura ACA592 analystransmittrar är utformade förm att möta  de krav som ställs ifrån industrikunder. ACA592 transmitter används i mät- och styrapplikationer inom ett brett spektrum av branscher, inklusive kemiska, massa och papper, gruvdrift och oljeraffinering.

ACA592 sändaren är kompatibel med ABB:s hela utbud av konduktivitetssensorer. Automatisk detektering av temperaturtyp för både 2- och 3-tråds RTD-ingångar såsom Pt100, Pt1000 och 3K Balco ingår som standard.

Data

  • Transmitteralternativ för alla sensortyper
    — 2-elektrodsensorer för låg konduktivitetsmätning 
    — 4-elektrod sensorer för breda utbud ledningsförmåga applikationer och slam
    — Toroidal ledningsförmåga för korrosiva och tunga beläggningstillämpningar
  • Konfigurering sker genom glaset (TTG)
  • ATEX  godkänd
    — IS/NI och Exd
  • Kommunikation
    — 4 till 20 mA med HART (FDT/DTM/EDD)
  • Sensordiagnostik
    — Electronics self-check

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.