Analoga pH/Redox-sensorer

ABB:s breda utbud av  pH-sensorer är utvecklade för att klara tuffa applikationer inom olika brancher. Flödande referens teknik används specifikt för rena vatten, medan fast polymer och Fastmatrix sensorer används i krävande applikationer och processer. TB5-sensorerna tål  höga temperaturer och finns tillgängliga för applikationer upp till 140 ° C.

Ett brett urval av monteringsmetoder finns tillgängliga för att passa de flesta processapplikationer: inline, genomströmning, dränkbar, och Hot-tap.

 

Vårt erbjudande