EL3060

Specialisten för riskfyllda miljöer

EL3060 serien är kompakt byggd och speciellt utformad för farligt område. Gasanalysatorn består av en explosionstät kapsling med styrenhet, som också kan innehålla en analysator.

Översikt
Data
Download
Service

Översikt

Specialisten för riskfyllda miljöer

EL3060 serien är kompakt byggd och speciellt utformad för farligt område. Gasanalysator består av en explosionstät kapsling med styrenhet, som också kan innehålla en analysator. Den infraröda fotometern är inbyggd i en separat explosionssäker kapsling och kan installeras separat från styrenheten. Den robusta och explosionssäkra konstruktionen uppfyller kraven för användning i explosionsfarliga områden, zon 1, kategori 2G i enlighet med ATEX. Displayen med touch-skärm möjliggör säker drift utan att öppna höljet.

Välbeprövad mätteknik
De analysatorerna för EL3060 har hämtats från den modulära produktlinjen Advance Optima, där de har använts med framgång inom processanalys under många år.

  • Infraröd fotometer Uras26
  • Paramagnetisk syreanalysator Magnos206
  • Termisk ledningsförmåga Caldos27, Caldos25

Lätt att kombinera
En analysator för såväl syre som värmeledningsförmåga kan kombineras med den infraröda fotometern. Detta innebär att komplexa mätuppgifter som intern tvärkänslighets korrigering med upp till 5 mätkomponenter i en enhet kan uppfyllas

Fördelar EL3060
  • Välbeprövad mätteknik
  • Kompakt byggd, lätt att kombinera
  • Intuitiv meny, säker drift med touch-skärm
  • Enkel att installera
  • Bevisade standardgränssnitt, Modbus, PROFIBUS

Data

Infrared-Photometer Uras26

Mätkomponent Minsta mätområde Information
CO 0...10 ppm Andra godkända komponenter och mätområden som beskrivs i databladet
2 mätområden per mätkomponent som kan väljas fritt
4 mätkomponenter
CO2 0...5 ppm
SO2 0...25 ppm
NO 0. .75 ppm
Syreanalysator Magnos206
Mätkomponent Minsta mätområde Information
O2 0...0,5 Vol% 2 mätområden per mätkomponent som kan väljas fritt

Undertryckta mätområden t.ex. 19 ... 21 Vol% O2, undertryckt intervall max. 1:10
Termisk ledningsförmåga Caldos25
Mätkomponent Minsta mätområde Information
H2 i N2 eller i Air 0...10 ppm 1 mätområde per mätkomponent 
3 mätkomponenter
SO2 i N2 eller i Air 0...5 ppm
Termisk ledningsförmåga Caldos27
Mätkomponent Minsta mätområde Information
H2 i Air 0...1 Vol% För andra komponenter och mätområden hänvisas till databladet

2 mätområden per mätkomponent
4 mätkomponenter
H2 i N2 0...1 Vol%
He i Air 0...2 Vol
CH4 i H2 0...3 Vol%
Certifiering
Ex-certifikat Material Explosionstät kapsling
ATEX II 2G EEx de IIC T4 Gjuten aluminium Hus enligt IEC/EN 60079-1
Kopplingslåda enligt IEC/EN 60079-7

Loading documents

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language