ABB Cylon® - Intelligente Gebäudeautomation

Kundennutzen

ABB Cylon® unterstützt dabei, intelligente Gebäudelösungen in die Planung neuer Anlagen einzubinden, die Nachrüstung in Bestandsanlagen umzusetzen und die Aufrüstung bestehender Systeme zu realisieren. Ziel ist es, die Investitionsrendite zu optimieren.

Einsatzbereiche

ABB Cylon® bietet skalierbare Gebäudeautomation, um den heutigen Anforderungen nach leistungsstarken und ressourcenschonenden kommerziellen Einrichtungen gerecht zu werden. Dabei baut die ABB Steuerungs- und Regelungstechnik auf offenen Protokollen und cloudbasierten Werkzeugen für die Energieanalyse auf.

Eigenschaften

Mit den kompatiblen Produkten von ABB Cylon® und ABB i-Bus KNX bieten wir die optimale Systemlösung für Gebäude an. In der Raumautomation überzeugt das etablierte KNX-Portfolio. Die Automationsstationen von ABB Cylon® sorgen für die Regelung der HLK-Systeme. Die skalierbare Gebäudeleittechnik bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche zur Bedienung des Gebäudes und rundet die Lösung ab.

Weitere Vorteile:
  • Einfache Integration

  • Offene Protokolllösung unterstützt Interoperabilität 

  • BACnet IP und BACnet MS/TP

  • Modbus TCP und Modbus RTU