Ethernet comes to the field

ABB schlägt ein neues Kapitel in der Instrumentierung und in der industriellen Kommunikation auf. Industrial Ethernet hält Einzug in unser Portfolio. Bei den neuen magnetisch-induktiven Durchflussmessern ProcessMaster und den Massedurchflussmessern CoriolisMaster ist die Ethernet-Konnektivität mit integrierter Stromversorgung ab sofort erhältlich. 

Die Ethernet Konnektivität bring zahlreiche Kundenvorteile mit sich: 

  • Erhöhung von Sicherheit, Vereinfachung, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Leistung 

  • ABB bietet als einzige die Funktion „Power over Ethernet“. Damit ist keine zusätzliche Stromversorgung mehr notwendig. 

  •  Zukunftssichere Technologie und garantierte Langlebigkeit (Industrie 4.0, Smart Cities) 

  • Einfache und sichere Webserver Funktion zur einfachen Inbetriebnahme und Wartung