Softstarter

Kundennutzen

  • Zuverlässiger Motorstart
  • Erhöhte Produktivität
  • Steigerung der Energieeffizienz
  • Verbesserte Installationseffizienz

Einsatzbereiche

  • Bei Motoren mit fester Drehzahl, bei welchen sanftes An- und Auslaufen durch Phasenanschnitt gewünscht ist.
  • Bereiche, in welchen Strombegrenzung erforderlich ist

Eigenschaften

  • Angebot: 4 Produktreihen PSR, PSRC, PSE und PSTX
  • ABB Softstarter decken Motorströme von 3 A bis 1050 A ab
  • Reduzierter Anlaufstrom und geringere elektrische Belastung des Motors und des Netzes
  • Geringerer mechanischer Verschleiß von Antriebsystemen
  • Schnell und einfach zu installieren
  • Aufbau mit geringem Platzbedarf, dank schmaler Bauform 45mm (PSR)
  • Motorstart mit eingebauter Schutzfunktion
  • Geringer Verkabelungsaufwand
  • Energieersparnis durch Bypass-Schütz