System pro E power

Kundennutzen

Die Niederspannungs-Schaltgerätekombination System pro E power wurde gemäß IEC 61439-1/-2 entwickelt. Das fortschrittliche, modulare Design bietet mit den elektrischen und mechanischen Eigenschaften eine kompakte Schaltanlagenlösung bis 6.300 A und ermöglicht maximale Verfügbarkeit sowie optimierte Effizienz.

Einsatzbereiche

  • Haupt- und Energieverteilungen
  • Infrastruktur-, Gebäude- und Industrieapplikationen
  • bis 6.300 A Bemessungsstrom
  • bis 150 kA Kurzschlussstrom

Eigenschaften

System pro E power ist bis ins kleinste Detail durchdacht: Vorkonfigurierte Montageteile und Zubehör minimieren das Fehlerrisiko und gewährleisten hervorragende Qualität. Das exklusive Plug-In-Montagesystem ermöglicht beim Aufbau eine Zeitersparnis von bis zu 20 Prozent gegenüber herkömmlichen Schranksystemen.

Modulare Hauptsammelschienen und Feldverteilschienen garantieren hohe Flexibilität und Vereinfachung. Mit einem einzigen Basiselement lassen sich je nach Bedarf einfache oder komplexe Lösungen realisieren. Das eingesetzte Feldverteilschienensystem ermöglicht das schnelle Nach- oder Umrüsten aller Abgänge bei nahezu unterbrechungsfreiem Betrieb.