Programma ABB Ability Tour Benelux

16, 22, 24, 30 oktober 2018

 
12.30 - 13.00

Ontvangst en welkom

13.00 - 13.15

Kick-off ABB Ability Tour

13.15 - 13.45

ABB Ability™: een digitale reis samen met ABB

Véronique Wendrix, Country Service Manager Benelux
13.45 - 14.30

KEYNOTE

Auteurs en trendwatchers Steven Van Belleghem (in België) en Sander Duivenstein (in Nederland) inspireren u met hun toekomstvisie!
14.30 - 15.15

PAUZE

Beleef zelf, samen met ABB, de digitale mogelijkheden, bij een hapje en een drankje.

DEMO'S

  • Digital Powertrain – Monitor je volledige Powertrain: elektrisch en mechanisch, van aandrijving tot applicatie.
  • Interactieve Smart City demonstratie.
  • Yumi Samenwerkende Robot.
  • VR demo: word zelf de ‘Digital Twin’ van een robotcel.
  • ABB & E-mobility: DC Fast charger – Sarolea E-bike – BMW i8 en i3.

E-Mobility Experience

Boek een rit met één van onze ABB BMW i3’s. Laat u begeleiden door een ABB expert en vind antwoord op al uw vragen over de toekomst van E-Mobility.

(Reserveren mogelijk via event app. Informatie volgt na inschrijving. Max. 36p.)

15.15 - 15.45

PLENAIRE SESSIE

Asset Management: Transformation From Physical To Digital (EN)

From Conditional Monitoring to Predictive Maintenance

Diego Pareschi, Global Product Manager - Rotating Machines

PARALLELSESSIE: RONDE TAFEL

Hoe connectiviteit leidt tot energie-efficiëntie

…of hoe connectiviteit en digitalisatie een rol speelt binnen de energietransitie van de gebouwde omgeving.

(Inschrijving verplicht. Max. 15p)

PARALLELSESSIE: RONDE TAFEL

Collaborative robots

…hoe samenwerkende robots bijdragen tot een verhoogde productie-efficiëntie, ondersteund door onze eigen case-study uit de ABB fabriek in Ede’.

(Inschrijving verplicht. Max. 15p)

15.50 - 16.30

PLENAIRE SESSIE

Slimme netoplossingen

Het toekomstigbestendige grid: van nano over micro tot powergrid.

Godfried Kockelkorn, Power Grids Grid Automation / Market Manager

PARALLELSESSIE: WORKSHOP

Digital Powertrain

…of een analyse van de datastromen van de digitale Powertrain: elektrisch en mechanisch, van aandrijving tot applicatie.

(Inschrijving verplicht. Max. 15p)

PARALLELSESSIE: RONDE TAFEL

On premise of cloud? Data op een cybersecure manier

…een deep dive in de mogelijkheden van data opslag on premise of cloud met speciale aandacht voor data beveiliging.

(Inschrijving verplicht. Max. 15p)

16.30 - 17.00

PLENAIRE SESSIE

Energie-efficiëntie in een digitale wereld

Wat houdt ons tegen?

Staf Seurinck, Vice President Robotics and Motion division

17.00 - 17.10

AFSLUITING

Jo Pauwels, Managing Director ABB Benelux
17.10 - 18.00

PROOST OP DE TOEKOMST!

Afsluitingsborrel met hapjes en netwerkmogelijkheden 

  • Speeddate met ABB experts
  • Speeddate met ABB management
 

DEMO'S

  • Digital Powertrain – Monitor je volledige Powertrain: elektrisch en mechanisch, van aandrijving tot applicatie.
  • Interactieve Smart City demonstratie.
  • Yumi Samenwerkende Robot.
  • VR demo: word zelf de ‘Digital Twin’ van een robotcel.
  • ABB & E-mobility: DC Fast charger – Sarolea E-bike – BMW i8 en i3.

E-Mobility Experience

Boek een rit met één van onze ABB BMW i3’s. Laat u begeleiden door een ABB expert en vind antwoord op al uw vragen over de toekomst van E-Mobility.

(Reserveren mogelijk via event app. Informatie volgt na inschrijving. Max. 36p.)

Select region / language