Hora Técnica

O time de Engenharia de Aplicação da ABB Eletrificação promoverá uma série de treinamentos técnicos de capacitação do nosso portfólio para o público, que apoiará na disseminação de conhecimento técnico para o mercado. Abaixo você irá conferir a agenda completa de treinamentos. Acesse, inscreva-se e participe!

Confira a agenda de treinamentos abaixo:

Setembro

02 de setembro
09 de setembro
16 de setembro
23 de setembro
30 de setembro
9IBA238070_800x536

Disjuntores de Média Tensão - Aplicações Especiais

Responsável: Engenheiro Iury Fonseca

Descrição:
Este webinar abordará os disjuntores de Média Tensão da ABB voltados a aplicações especiais, fundamentais para a manobra segura de cargas críticas como capacitores, motores, transformadores e geradores, garantindo desempenho e confiabilidade em condições severas de operação.

ABB_picto_48x48_09_current_day_0738 Quando?
 02 de setembro, às 11:00


MNS-Up image with technician-Small

Soluções ABB para Mitigação de Arco Elétrico

Responsável: Engenheiro Lucas Praconi

Descrição:
Este webinar abordará as soluções avançadas de proteção contra arco elétrico oferecidas pela ABB, fundamentais para garantir a segurança de pessoal operacional e a integridade de equipamentos em instalações de média e baixa tensão.

ABB_picto_48x48_09_current_day_0738 Quando?
 09 de setembro, às 11:00

AdobeStock_338062286-Small

Introdução sobre Seletividade e Back-Up

Responsável: Engenheiro Bruno Serafim

Descrição:
Este webinar abordará, de forma conceitual, o que é seletividade de proteções elétricas e back-up (cascateamento), como essas técnicas garantem a segurança e a continuidade das instalações elétricas, as estratégias de coordenação de proteção em Baixa Tensão baseadas nas normas NBR 5410 e IEC 60947, e as soluções oferecidas pela ABB através de dispositivos de proteção adequadamente dimensionados e ferramentas como o Docweb e plataforma SOC ABB para atender a essa demanda.

ABB_picto_48x48_09_current_day_0738 Quando?
 16 de setembro, às 11:00

bimagic_designer

ABB BIMagic® Designer

Responsável: Caio Melo, Graduando de Engenharia

Descrição:
Este webinar abordará o BIMagic® Designer, a ferramenta gratuita de Modelagem da Informação da Construção (BIM) oferecida pela ABB, fundamental para integrar de forma rápida e precisa os produtos ABB aos projetos elétricos e garantir maior eficiência e confiabilidade no fluxo de trabalho de arquitetos, projetistas e engenheiros MEP ao longo de todo o ciclo de vida da edificação.

ABB_picto_48x48_09_current_day_0738 Quando?
 23 de setembro, às 11:00

AdobeStock_1732449297-Small

Soluções para Data Center

Responsável: Engenheiro Renan Silva

Descrição:
Este webinar abordará as soluções ABB para data centers, essenciais para assegurar distribuição de energia confiável, alta disponibilidade e eficiência energética em ambientes de missão crítica que exigem operação ininterrupta.

ABB_picto_48x48_09_current_day_0738 Quando?
 30 de setembro, às 11:00


Outubro

07 de outubro
14 de outubro
21 de outubro
28 de outubro
9IBA238980_400x400

Entendendo a IEC 62271-200 e sua Implementação nos Painéis de Média Tensão ABB

Responsável: Engenheiro Jonas Parizotto

Descrição:
Neste webinar, serão apresentados os principais conceitos e requisitos da norma IEC 62271-200, além da fundamentação normativa, serão explicados como os requisitos são aplicados na prática nos Painéis de Média Tensão (PMTs) ABB, destacando as soluções construtivas, os benefícios operacionais e os critérios que auxiliam na especificação correta dos equipamentos

ABB_picto_48x48_09_current_day_0738 Quando?
 07 de outubro, às 11:00

GettyImages_824865246-Small

Qualidade de energia e correção de fator de potência

Responsável: Felipe Silva, Graduando de Engenharia

Descrição:
Este webinar abordará, de forma conceitual, o que é a qualidade de energia, como ela pode interferir no desempenho das instalações elétricas, as técnicas de correção do fator de potência em Baixa Tensão e as soluções oferecidas pela ABB para atender a essa demanda.

ABB_picto_48x48_09_current_day_0738 Quando?
  14 de outubro, às 11:00

2TLC172052V0201_400x400

Relés de Segurança | Sentry - Como especificar?

Responsável: Engenheiro Murilo Leite

Descrição:
Este webinar abordará os relés de segurança Sentry da ABB e os critérios para sua correta especificação, essenciais para o monitoramento de dispositivos de segurança em máquinas e para atender aos requisitos de segurança funcional em aplicações até PLe/SIL3, protegendo a integridade dos operadores.

ABB_picto_48x48_09_current_day_0738 Quando?
 21 de outubro, às 11:00

9PAA00000076497_400x400

Introdução Prática ao Comissionamento de Softstarters ABB

Responsável: Engenheiro Flávio Coutinho

Descrição:
Este webinar abordará, de forma prática, o comissionamento de Softstarters ABB, incluindo parametrização, configuração e boas práticas de partida, essenciais para garantir a instalação correta, o desempenho otimizado e a confiabilidade na operação de motores.

ABB_picto_48x48_09_current_day_0738 Quando?
 28 de outubro, às 11:00


Novembro

04 de novembro
11 de novembro
18 de novembro
25 de novembro
9IBA238483_400x400

Soluções em Média Tensão Inteligentes

Responsável: Engenheiro Caio Dias

Descrição:
Este webinar abordará as soluções ABB em Média Tensão inteligente, integrando relés de proteção, sensores e conectividade digital, essenciais para o monitoramento em tempo real, a manutenção preditiva e o aumento da disponibilidade e da segurança das instalações.

ABB_picto_48x48_09_current_day_0738 Quando?
  04 de novembro, às 11:00

9IBA178620_400x400

Configuração de Disjuntores

Responsável: Engenheiro Cleber Ruivo

Descrição:
Este webinar abordará a configuração de disjuntores ABB, incluindo o ajuste das funções de proteção e das unidades de disparo eletrônicas, fundamental para garantir a coordenação adequada, a seletividade e a proteção confiável das instalações elétricas.

ABB_picto_48x48_09_current_day_0738 Quando?
 11 de novembro, às 11:00

9PAA00000303018_400x400

InSite na prática: Como Integrar Dispositivos de Rede ao InSite

Responsável: Engenheira Alicia Dionizio

Descrição:
Este webinar abordará as soluções ABB em Média Tensão inteligente, integrando relés de proteção, sensores e conectividade digital, essenciais para o monitoramento em tempo real, a manutenção preditiva e o aumento da disponibilidade e da segurança das instalações.

ABB_picto_48x48_09_current_day_0738 Quando?
 18 de novembro, às 11:00

9IBA188896_400x400

Você só usa 30% do potencial dos seus Disjuntores. Aprenda a aproveitar os outros 70%.

Responsável: Engenheiro Luis Amadeu

Descrição:
A maioria das instalações utiliza os disjuntores apenas para proteção elétrica, deixando inexplorados recursos que podem reduzir custos, aumentar a disponibilidade e melhorar a gestão da energia. Conheça as funcionalidades avançadas dos disjuntores ABB, como monitoramento remoto, medição integrada, manutenção preditiva, ATS, descarte de cargas, controle de demanda e comunicação com sistemas supervisórios. Descubra como extrair o máximo valor de um equipamento que pode fazer muito mais do que apenas abrir e fechar circuitos.

ABB_picto_48x48_09_current_day_0738 Quando?
  25 de novembro, às 11:00

Dezembro

02 de dezembro
16 de dezembro
Mubarak Pumping Station, Toshka, Egypt-Small

Fundamentos e impactos da elevação de temperatura em painéis de Baixa Tensão

Responsável: Engenheiro Cristiano Gabe

Descrição:
Este treinamento abordará as causas e os impactos da elevação de temperatura em dispositivos e painéis elétricos, conscientizando sobre a redução da vida útil dos componentes em condições térmicas adversas. O conteúdo é essencial para capacitar a escolha técnica de produtos com foco em confiabilidade e desempenho, demonstrando como o uso de soluções certificadas e de menor dissipação térmica reduz custos operacionais, otimizando a relação OPEX x CAPEX e garantindo maior confiabilidade e vida útil para a instalação.

ABB_picto_48x48_09_current_day_0738 Quando?
 02 de dezembro, às 11:00

9PAA00000265778_400x400

Controlador universal de motores - UMC100.3

Responsável: Engenheira Geovanna Leão

Descrição:
Este webinar abordará o Controlador universal de motores UMC100.3 da ABB, dispositivo essencial para a gestão, proteção e monitoramento inteligente de motores de Baixa Tensão, proporcionando maior disponibilidade, diagnóstico avançado e integração aos sistemas de automação via redes de comunicação industrial.

ABB_picto_48x48_09_current_day_0738 Quando?
 16 de dezembro, às 11:00

Select region / language