Conheça nossos projetos

entrega_ovopascoa_2007_1183x353px

Em toda a sua história, o programa já ajudou cerca de 13 instituições e cerca de 2100 pessoas entre idosos e crianças.


Além disso, participou de ações em situações como:
- Desastre em Mariana (3000 pessoas no Ginásio de esporte de Mariana).
- Reforma de uma escola em Blumenau em 2009, devido enchente na cidade. 
- Ajuda a desabrigados em Atibaia, 2009, com arrecadação de alimentos, roupas, água, remédios. 

Confira também algumas fotos de grandes projetos desenvolvidos!

Compartilhe esta página

Obras realizadas

sacolinha_de_natal_2013_390x195px
Exemplo de solidariedade e exercício da cidadania
Quintal Mágico

Inaugurada em 29 de junho de 2012, a creche Quintal Mágico é uma das três entidades assistidas pelo grupo da AFABB de Osasco. Os funcionários contribuem mensalmente para a manutenção das instituições, colaborando para o desenvolvimento da comunidade local.

Esse compromisso de lealdade entre a AFABB e o Quintal Mágico nasceu no ano de 2000, e só se fortaleceu. Atualmente a creche recebe 210 crianças de um a quatro anos de idade, e tem capacidade para atender cerca de 250. Construída em uma área de aproximadamente 700m², oferece aos alunos conforto e segurança em período integral. A estrutura é composta por nove salas de aula, berçário, espaço coberto para recreação, playground, refeitório, lavanderia e estacionamento.

anoscar_projeto_390x195px
Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo
ANOSCAR

A Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo - Anoscar - nasceu da vontade de duas amigas, Elza Hieko Aoki, pediatra, e Conceição Ferreira Hipólito, psicóloga. Elas queriam compartilhar suas experiências profissionais de forma voluntária junto à comunidade de baixa renda, em Osasco, podendo contribuir para a redução da desigualdade social. Foi fundada em 13/10/2000 e hoje beneficia principalmente idosos e adolescentes.

A AFABB foi responsável pela reforma na infraestrutura da associação. A nova unidade foi inaugurada em 24 de setembro de 2016 e permitirá atender com mais qualidade e segurança o público da região.

analia_franco_foto1_390x195px
Creche Anália Franco

Entregue em 2006, fica localizada em Guarulhos.
Naquele ano eram 190 crianças atendidas.

irma_eleonora_foto1_390x195px
Creche Irmã Eleonora

Entregue em 2004, fica localizada em Guarulhos.
Ampliação e construção da creche, para 240 crianças.

nucleo_1_390x195px
Núcleo Batuira

Primeira obra realizada.
A construção iniciou em janeiro de 1999 e entregue em dezembro do mesmo ano, fica localizada em Guarulhos.
320 crianças beneficiadas naquele ano.

jose_hilario_390x195px
Fundação Jose Hilário de Souza

Mutirão com funcionários da ABB em Betim, em Minas Gerais.

Select region / language