PowerMark Gold Single Phase

powermark-gold-single-phase-usa-load-centers_0
Los centros de carga PowerMark Gold están diseñados para controlar la distribución de energía en la casa. Las características únicas de los centros de carga PowerMark Gold permiten una instalación segura, rápida y sencilla. Al mismo tiempo, ofrecen beneficios en diseño, función y calidad que son intuitivos e impactantes.




Beneficios

Los neutros de longitud completa son más fáciles de cablear, lo que reduce el tiempo y el costo de instalación.
Los tornillos neutros elevados reducen el tiempo de cableado
La robusta barra de cobre y la caja galvanizada aumentan la durabilidad y la confiabilidad.
Los orificios ciegos tangenciales reducen el tiempo de flexión del conducto
Los orificios traseros y los orificios laterales ranurados simplifican el montaje.
 

Características

Interior de una sola pieza que se puede quitar y reinstalar fácilmente
Neutral dividido 100% clasificado en cada lado
Riel de montaje del interruptor de acero
La barra de unión se puede quitar para dividir Neutral/tierra
Acepta disyuntores derivados GE Q-Line, incluidos los THQP de 1/2" exclusivos de GE
Adecuado para usar como equipo de entrada de servicio cuando se instala de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional

 

Especificaciones técnicas

Acepta disyuntor principal de 40 a 225 amperios.
Capaz de albergar de 2 a 42 circuitos alimentadores
Disyuntor principal de 22 kAIC, serie con clasificación 22/10
Monofásico, tres cables, 120/240 VCA, clasificación 22 kAIC
Clasificación del conductor de 60 °C/75 °C
Certificaciones, clasificaciones y estándares
Listado por UL (paneles n.° 67)

 

Aplicaciones

Nueva construcción de viviendas
Remodelación del hogar
Actualizaciones de servicio
Ampliación de viviendas

Certificaciones, clasificaciones y estándares

Listado por UL (paneles n.° 67)
Select region / language