CNEMS Header image 1183x353

ABB高压电机有限公司

ABB是全球高压电动机和调速变频器的领导厂商。ABB集团提供全面的感应电动机、同步电动机和发电机系列,致力于为客户设计和建立提高生产率的优化方案。凭借可靠的产品和优质的服务ABB赢得了全球客户的信赖。作为ABB集团“更好地为客户服务”的全球战略之一,ABB(中国)有限公司在中国独资设立了ABB高压电机有限公司,在中国生产优质高压电机。

ABB高压电机有限公司新厂房的设计和设施均采用了ABB欧洲工厂先进的技术和标准。整个产品生产工艺流程均采用ABB统一标准,其电动机的制造亦引用了21世纪公认的先进产品规范。这些流程和规范包括:真空压力浸漆系统、环境可调的线圈制造场地、粉云母绝缘系统、在满速条件下对两极电机进行平衡调试,所有这些都是为了确保产品的优良性能。为了更好地满足当地客户的需求,工厂还组建了一支专业的生产专家和工程师的队伍。

2006年初工厂正式投产,生产的电动机电压等级达13.8千伏, 输出功率达7000千瓦。除此之外,公司亦能提供各类进口的或本地生产的从100千瓦到70兆伏安的高压系列产品。

2009年初临港工厂正式投产,生产低速永磁风力涡轮发电机以及大型同步电机。

这些高压产品适用各种行业,包括化工、石油和天然气、发电、船舶、制浆和造纸、水泥、采矿、冶金和水处理等领域。公司设生产、销售和售后服务整套流程,面向整个中国市场。

Select Language
  • 中文
  • English
联系我们

公司总经理:杨文广
企业传播/推广部联络人:章艳艳

地址:
上海市闵行区天星路380号 邮编:200245

电话: 021-6113 7688
传真: 021-6113 7788

Select region / language