CNBBC Header image 1183x353
Select Language
  • 中文
  • English

北京ABB贝利工程有限公司

北京ABB贝利工程有限公司是ABB集团在中国公用事业信息管理和自动化领域中过程控制系统供货商和技术中心。公司成立于1989年,二十多年来,公司不断引进先进的DCS系统、过程控制软件及仪器仪表产品,为国内外数百个用户提供了先进的DCS及其他产品、系统和优质的工程服务,为多个项目提供仪表和电气系统成套,对电厂过程自动化和电气成套自动化的应用探索和发展做出了巨大贡献。 

我们的产品包括:

  • 分散控制系统
  • 汽机控制、监测和保护系统
  • 实时信息管理及优化系统
  • 企业管理信息系统
  • 智能型多种燃料的火焰检测系统
  • 飞灰含碳量测量解决方案

制造商声明书

下载
公司里程碑
联系我们

2017

  • 赢得中广核德令哈50MW太阳能热发电全厂控制系统 – 国内首台商业化运营太阳能热发电项目

2016

  • 中国电建最大海外水电项目---厄瓜多尔辛克雷水电站(8x187.5MW)投运

2015

  • 非洲最大水电站---埃塞俄比亚吉布III水电站(10x180MW)投运
  • 首套1000MW全现场总线项目—神华万州2x1000MW PROFIBUS 全现场总线控制系统

2011

  • 发布新一代Symphony Plus控制系统

2009

  • 荣获2009年度亚洲电力奖

2006

  • 获得2006年度亚洲电力项目奖

2005

  • 获得2005年度守信企业 
  • 获得2005年度机械工业效绩百强企业

2004

  • 被评为守信企业

2003

  • 通过ISO9001:2000质量管理体系标准认证
  • 被用户评为最佳售后服务单位

2002

  • 取得高新技术企业认定证书

1996

  • 通过ISO9001:1994质量管理体系标准认证

1994

  • 连续多年被评为北京市十家外商投资企业

1989

  • 公司成立

公司总经理: 李锋先生

地址:
北京经济技术开发区科创十街10号,101111

电话: 010 8086 3366
传真: 010 8086 3324

Select region / language