Start-Up och ABB bjuder in till en halvdag med temat "Säkerhet från processen till molnet".

Inbjudan

collaboration-table-with-people-390-x-195

Välkomna till en eftermiddag i säkerhetens tecken! 


Lars Mårtensson från ABB inleder dagen med nyheter i Styrsystem 800xA. ABB:s expert Tomas Lindström kommer sedan att berätta hur ABB ser på IT-säkerhet och Start-up delar med sig av sina erfarenheter inom säkerhet i processen. 

Deltagarna ges sedan möjligheten att mingla med våra experter och diskutera möjligheter och utmaningar i sin verksamhet. För de som önskar fortsätter eventet efter kl 17 med mat och dryck.

Boka upp datumet 15/11 i kalendern och anmäl dig till eventet redan idag, eller senast 7 november.

Start-Up

Agenda

  • 14:00 Välkomna, Styrsystem 800xA Roadmap och nyheter / Lars Mårtensson, Säljchef ABB.
  • 14:45 Kaffepaus
  • 15:00 "Säkerhet i molnet" / Tomas Lindström, Cyber Security Manager ABB.
  • 16:00 Mingel och tilltugg samt demostationer, "Säkerhet i processen" / Start-Up och ABB
  • 17:00 Kvällsaktivitet för dig som vill stanna kvar och mingla vidare

Praktisk information

Anmälan: Mail till Start-Up
Hos:
Start-Up AB, Smedjegatan 8 (5tr), 131 54 Nacka (Sickla Köpkvarter)
Dag: Torsdag 15/11
Tid: 14:00-17:00 samt därefter kvällsaktivitet för dig
Var: Smedjegatan 8 (5tr), 131 54 Nacka (Sickla Köpkvarter)
O.s.a: 7 november

Vägbeskrivning
Buss/Tvärbana: Sickla Station (100 m gångavstånd från buss och tvärbana)
Parkering: Besöksparkering med 3 tim fri parkering  

Hjärtligt välkomna önskar alla vi på Start-Up och ABB

Select region / language