Partneři ABB – systémoví integrátoři

V rámci expozice ABB se letos představí i 6 integrátorůi s praktickými ukázkami robotických řešení. Na zákazníky čeká robotické pracoviště se strojovým viděním, multifunkční robotická buňka, či prezentace technologie thermoformingu. Vše na stánku 093 v hale P.

business9_3x2_3col_288x193

ELTEP_2
Robotické pracoviště se strojovým viděním

Historie společnosti Eltep s.r.o. se datuje již od roku 1996, jsme ryze česká firma, která se zabývá průmyslovou automatizací, vývojem a konstrukcí strojů a robotických pracovišť. Naše stroje lze najít v mnohých státech nejenom v Evropě. Jsme systémový integrátor ABB Robotika, FlexLoaderu a Photonea, dodavatel ASŘ pro lakovny a řízení výrobních technologických procesů.

Společnost Eltep nabízí robotická pracoviště se strojovým viděním nové generace, které se stává v dnešní době nezbytnou technologií pro kvalitní a bezchybnou práci v robotickém průmyslu. Vystavovaná buňka je příkladem inteligentní automatizace s robotem, která dokáže pomocí nového 3D scanneru samostatně vyhledávat díly. Zároveň toto zařízení vyniká precizní manipulací a mnohem rychlejším a flexibilnějším přístupem s minimalizací chybného odebrání a založení dílu. V buňce je umístěn robot ABB IRB 1600-6/1.45, s pneumatickým chapadlem pro inteligentní manipulaci s díly. Možnosti využití:
◾Všeobecný průmysl
◾Obsluha strojů – obecně (CNC, svařování, kompletační stanice,)
◾Manipulace
◾Třídění produktů – bin picking technologie

IRB 1600

10kg robot s nejvyšším výkonem

U výkonu jde často o kompromis, volíte optimalizaci rychlosti, nebo přesnosti. S robotem IRB 1600 si nemusíte vybírat. Časy cyklu robota jsou kratší, tvoří někdy i polovinu časů jiných robotů, což vám dovoluje zvýšit výrobní kapacitu.

MSV_3
Robotické pracoviště s technologií thermoformingu

Česká firma působící na trhu více než dvacet let s obchodní činností v Evropě, Asii a Severní i Jižní Americe.Po prvních zkušenostech s ručním ohýbáním trubek pro automobilový průmysl byl výrobní program rozšířen na produkci tvářecích, koncovacích, pájecích, krimpovacích a vrtacích strojů a forem plastových trubek.
Společnost vlastní patenty na technologie tváření, které jsou podány nejen v Evropě, ale i v ostatních částech světa.
Firma MSV SYSTEMS CZ poskytuje technologie na klíč s instalací přímo u zákazníka.

Účelem exponátu je představení automatizace technologie thermoformingu - tedy tváření plastových trubek rozvodů paliva v OA prostřednictvím virtuální reality. Zároveň Na TV obrazovkách bude možné sledovat vizualizaci celé technologie spolu s ukázkami aplikací v praxi.

Exponát doplní názorné ukázky finálních produktů, které budou vystaveny ve vitríně. Celý technologický proces je představen aplikací s roboty IRB 2600 a IRB 1600 a s patentovanou technologií MSV SYSTEMS CZ s.r.o. Tyto patenty jsou uděleny pro EU, USA, Mexiko, Brazílie.

IRB 2600

Rodina průmyslových robotů IRB 2600 se skládá ze 3 modelů, s nosností od 12 do 20 kg. Všechny jsou navržené jako extrémně rychlé a přesné, aby zvyšovaly produktivitu v aplikacích jako je obsluha strojů, manipulace s materiálem, obloukové svařování a další.

Select region / language