Z2103: Thermischer Massemesser FMT700-P, ECO-2, FMT200/400

Hier wird der Schwerpunkt besonders auf die praktischen Übungen durch die Teilnehmer gelegt. Vermittelt wird in Theorie und Praxis die Funktionsweise der Antriebe, die Handhabung, Programmierung sowie die Fehlerbehebung im Störungsfall. Die Geräte werden durch die Teilnehmer elektrisch  angeschlossen, konfiguriert und mögliche Fehler werden diagnostiziert und eigenständig behoben. Für die aktuellen Baureihen wird die Handhabung im Servicefall geschult, für Geräte älterer Bauart nach Anforderung der Teilnehmer. Die Grundlagen des ABB Parametrier- & Service- Tools via HART-Kommunikation zum Feldgerät runden das Seminar ab.

Inhalte:
  • Übersicht der Geräteserien
  • Funktionsprinzip der Geräte
  • Verbindungsaufbau mit dem PC via HART-Modem und gerätespezifische Schnittstellen
  • Inbetriebnahme und Parametrierung via Smart Device Manager (FIM)
  • Wartung, Reparatur und Verification
  • Störungsbehebung
  • Werksrundgang in Minden

Termin:
Auf Anfrage

Ort: ABB Minden: Schillerstr. 72, 32425, Minden (Gebäude G)

Dauer: 
1 Tag

Teilnahmegebühr: Auf Anfrage

Voraussetzungen: Grundkenntnisse der MSR-Technik.
Select region / language