Integriertes Managementsystem und Zertifikate

abb_eb_jing_rd_10_300
Die Umsetzung der Nachweisforderungen zum Integrierten Management System (IMS) basieren auf einem integrierten und prozessorientiertem Ansatz. Im Kontext der globalen ABB-Organisationsstrategie und -ausrichtung und deren IMS Umsetzung gelten die nachfolgenden ABB Policies.

Die Dokumente des IMS sind in den globalen und nationalen ABB IMS-Datenbanken bereichsbezogen abgelegt und für alle ABB-Mitarbeiter zugänglich.

ABB Quality Policy der operativen globalen Business Area (Geschäftsbereiche)

Robotics, Link: Qualitätspolitik EN 

Motion, Link: Qualitätspolitik EN

Process Automation, Link: Qualitätspolitik EN

Electrification, Link: Qualitätspolitik EN

 

ABB Policy on Health, Safety, Environment, Security and Sustainability

Dokument öffnen [PDF, EN]

Energiepolitik Mannheim [PDF, EN]

Weitere ABB Policies und Statements

Seite öffnen [EN]

 

Die ABB-Bereiche sind anforderungsspezifisch zertifiziert nach

DIN EN ISO 9001

beschreibt modellhaft das gesamte Qualitätsmanagementsystem und ist Basis für ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem

DIN EN ISO 14001 / EMAS

legt Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem fest mit Schwerpunkt auf einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess

DIN EN ISO 45001

legt Anforderungen zur Anwendung eines Gesundheits- und Arbeitschutzmanagementsytems fest.

DIN EN ISO 50001

legt Anforderungen zur Anwendung eines Energiemanagementsystems fest.

Zertifikate


Hier können Sie sich die aktuellen Zertifikate von ABB in Deutschland nach Gesellschaften sortiert anzeigen lassen und herunterladen:
Select region / language