Drivebase - behalten Sie Ihre Antriebe im Blick

Drivebase was shut down on June 30th 2022

Drivebase ist eine App, die einen einfachen Zugriff auf die Produkthandbücher und die Suche nach ABB-Verträgen ermöglicht. Die App erleichtert auch die Mitteilung von Wartungsmaßnahmen und gibt den Benutzern Empfehlungen für die Wartung ihrer Antriebe.

Der Nutzer kann mit dieser App einen von dem Frequenzumrichter dynamisch generierten QR-Code, der auf dem Bedienpanel angezeigt wird, scannen und erhält dann Informationen zur Störungsbehebung. Frequenzumrichter können auch für eine erweiterte Gewährleistung registriert werden.

  • Erhalten Sie Zugriff auf Online-Produkthandbücher 
  • Finden Sie den nächstgelegenen Dienstleister
  • Speichern Sie Antriebsinformationen auf Ihrem Gerät
  • Erhalten Sie Empfehlungen für die Wartung
  • Protokollieren Sie Wartungsmaßnahmen
  • Beheben Sie Störungen bei Ihren Antrieben
  • Registrieren Sie Ihren Antrieb


4114_mobile_reg_F_390X390

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Registrieren Sie Ihren Antrieb

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language