Eficiencia verificada del conjunto SynRM

SynRM_verified-package-efficiency-image-W1183
Cálculo realista de los tiempos de rentabilización del conjunto convertidor-motor síncrono de reluctancia

En el pasado, los usuarios solo podían estimar grosso modo el consumo energético de los motores de velocidad controlada y el tiempo de rentabilidad resultante. Gracias a las curvas de rendimiento verificadas, ahora pueden calcular de forma realista los tiempos de rentabilización de sus conjuntos de motor-convertidor ABB con motor síncrono de reluctancia. ABB ha verificado los conjuntos de convertidor que pueden suministrarse de fábrica, a través de mediciones exactas.

Las curvas de eficiencia no solo abarcan puntos concretos de la curva característica, sino todo el intervalo de velocidad, y son especialmente adecuadas para las aplicaciones de bomba y ventilador. Gracias a las curvas de eficiencia, los usuarios pueden determinar con exactitud el consumo de energía del conjunto de motor-convertidor y basar el cálculo de su inversión en estas cifras.

Los puntos de eficiencia del paquete de ABB se han verificado acorde con los métodos definidos en el proyecto de norma EN 50598-2.

SynRM-motor-drive-package-manufacturer-statement-example_W296

Enlaces relacionados

Loading documents
Select region / language