Offres moteur à entraînement direct et VSD pour le refroidissement industriel

Cooling-tower

Simplicité. Fiabilité. Économies d’énergie.
Tout compte.


Nos offres moteur à entraînement direct et variateur à vitesse variable pour le refroidissement industriel remplacent les moteurs à boîte de vitesses, arbre d’entraînement et induction généralement utilisés pour les ventilateurs de refroidissement industriels. Cette combinaison fournit un couple élevé et une faible vitesse requis pour ces applications, sans composants supplémentaires de transmission. Cela résulte en moins de pièces, moins de maintenance, moins de bruit et moins de risques.

L’offre moteur à entraînement direct et VSD peut être utilisée dans les tours de refroidissement sèches ou humides, les condensateurs refroidis à l’air (ACC) des échangeurs thermiques refroidis à l’air (ACHE). Que vous apparteniez au secteur de la production d'énergie, de la métallurgie ou de l'agroalimentaire, notre ensemble moteur à entraînement direct et variateur constitue la solution parfaite pour vos besoins de refroidissement industriel.
 
Avantages de l’offre
Caractéristiques du moteur de tour de refroidissement à entraînement direct
Caractéristiques du variateur industriel ACS880

 

Avantages du moteur de tour de refroidissement à entraînement direct et du variateur

Moins de pièces, moins de maintenance, moins de risques

  • Réduction de la maintenance et amélioration de la fiabilité. Grâce à cette offre, vous pouvez oublier la boîte de vitesses, le système de refroidissement à engrenage, l’arbre d’entraînement, les raccords et les roulements. Cela signifie : plus de maintenance de la boîte de vitesses, plus de fuite d’huile de la boîte de vitesses, plus de contamination de l’eau de refroidissement et plus de longs délais d’attente pour le remplacement des pièces. 
  • La même technologie peut aussi être proposée dans des versions traditionnelles montées sur pieds, cependant denses en énergie, qui remplacent les applications à courroies et poulies
  • Réduit les vibrations et le bruit du système
  • Permet de réaliser des économies d’énergie, d’éliminer les pics de courant de démarrage et les contraintes au démarrage de la chaîne. Le variateur accélère et décélère progressivement le ventilateur jusqu’à la vitesse nécessaire, plutôt que de fonctionner directement sur la chaîne.
  • La technologie anti-moulinet contrôle les pales du ventilateur lorsque le système n’est pas en fonctionnement
  • Alignement simplifié de la transmission du ventilateur, il faut seulement aligner le ventilateur sur l’arbre du moteur ; le réseau mondial de service garantit une assistance locale, quel que soit le site d’installation du moteur et du variateur.
     
     

cooling_tower_tilesize

Moteur RPM CA à aimant permanent et entraînement direct pour les tours de refroidissement

  • Conçu pour être utilisé à l’extérieur et supporter les extrêmes de 100 % d’humidité et les environnements chimiques
  • Empêche les infiltrations d’eau le long de l’arbre
  • Les moteurs sont disponibles en version de montage sur pieds ou à brides
  • La hauteur de l’arbre, le diamètre et les dimensions du montage à brides sont directement interchangeables avec certaines conceptions existantes de boîte de vitesses des tours de refroidissement
  • Système de peinture et graisse synthétique haute performance
  • Longue durée de vie du roulement à billes excédant L-10 100 000 heures
  • Pour les systèmes de refroidissement industriel nouveaux ou existants jusqu’à 650 tr/min / 11 000 Nm

    Caractéristiques du moteur

  • Coussinet isolant standard pour les châssis de moteur FL58XX et en option sur les moteurs plus petits 
  • Les thermostats sont standards sur tous les moteurs. Leur connexion est requise pour valider la garantie du moteur. 
  • Les RTD pour bobinage de stator sont standards pour les châssis de moteur FL58XX et en option sur les moteurs plus petits
  • Le chasse-goutte installé sur le joint Inpro empêche les infiltrations d’eau le long de l’arbre pour les châssis FL44XX et FL58XX, et une bague en V chasse-goutte est installée sur les moteurs plus petits
  • Plusieurs cercles de boulonnage sur le flasque arrière pour le remplacement facile des installations
 
​
small_CT_motor

 Variateur industriel ACS880

  • Facile à configurer, simple configuration des paramètres
  • La fonction courant d’entretien tient le moteur au chaud et sec, empêchant ainsi la condensation
  • Empêche le ventilateur de mouliner lorsqu’il ne fonctionne pas
  • Contrôle intégré du moteur sans capteur à aimant permanent - pas besoin d’encodeurs, ni de résolveurs
  • La fonction de dégivrage intégrée maintient les pales du ventilateur en bon état de fonctionnement
  • Le variateur ajuste la vitesse du moteur pour satisfaire la demande du processus, économisant de l’énergie et réduisant l’usure par comparaison à un fonctionnement direct sur la chaîne
  • Le programme de contrôle de la tour de refroidissement est disponible pour les variateurs industriels simples ACS880-01 et pour les modules des variateurs ACS880-04
 
​
Small_ACS880-01_R4

Liens et téléchargements

Select region / language