Gamme de variateurs 100% compatibles pour répondre à vos besoins

Il y a de nombreux facteurs à évaluer lorsque vous investissez dans un variateur de vitesse ou un autre appareil d’automatisation. Finalement, vous cherchez à prendre une décision éclairée prenant en compte l’investissement à court terme comme le coût de possession à long terme.

Nous sommes là. L’idée de notre gamme de variateurs 100% entièrement compatibles est simple : plus le variateur et les services fournis sont adaptés à vos processus, à vos utilisateurs et à vos objectifs commerciaux et environnementaux, plus vite vous pouvez récolter les avantages que cela apporte et le retour sur investissement.

La base de la gamme de variateurs 100% compatibles repose sur son architecture. Les variateurs partagent la même plateforme logicielle, les mêmes outils, les mêmes interfaces utilisateur et les mêmes options. Cependant, il existe un variateur idéal pour chaque application, de la plus petite pompe à eau au plus grand four à ciment, et tout ce qu’il y a entre les deux. Une fois que vous avez appris à utiliser un variateur, il vous est facile d’utiliser les autres variateurs de la gamme.

Notre gamme entièrement compatible offre déjà une vaste sélection de variateurs et de services. L’offre est en croissance constante afin d’offrir plus de flexibilité pour répondre à vos besoins exacts et de simplicité pour vous aider à gérer votre base installée. Localement et mondialement, aujourd’hui et demain.

 

100% compatible avec le personnel

Que vous opériez un processus complet ou une application unique de contrôle moteur, il est important que vous vous sentiez à l’aise et en sécurité pour le faire. Les fonctionnalités comprises dans le variateur et les services qui l’entourent vous aident à mettre le variateur en service, à le surveiller et à l’entretenir, de sorte que vos processus continuent de fonctionner exactement comme vous l’avez prévu.

Les interfaces utilisateur du variateur de toute la gamme de variateurs entièrement compatibles sont les mêmes, et offrent une multitude de fonctionnalités qui simplifient l’utilisation quotidienne des variateurs. Ces fonctionnalités vous aident à ajuster précisément les réglages, à analyser le fonctionnement du variateur et à utiliser des assistants et des macros de commande déjà prêtes pour une mise en service rapide. Vous pouvez utiliser le variateur dans votre langue maternelle et le personnaliser avec des informations pertinentes dans votre environnement de travail. Les fonctionnalités de sécurité intégrées et certifiées assurent non seulement votre sécurité, mais maintiennent également le processus dans les limites de sécurité prédéfinies, ce qui protège les machines et votre environnement de travail.

 


 

100% compatible avec les processus

Intégrer un appareil d’automatisation électrique à un processus nouveau ou déjà existant n’est pas une tâche facile. Il vous faut prendre en compte de nombreux éléments, de la taille et de la connectivité du variateur à la performance du variateur, au type de moteur et aux exigences et certifications d’enceinte. La liste est longue. Faire le mauvais choix peut entraîner une complexité inutile et peut-être du temps perdu à résoudre les problèmes.

Vous n’avez pas besoin de faire de compromis. Qu’il s’agisse de la puissance du moteur, de la tension, de la classe d’enceinte ou de la connexion du bus de terrain, ou d’un pack de contrôle moteur pour les atmosphères potentiellement explosives, nous avons le variateur qui vous convient. Nos outils informatiques vous aident à choisir la taille de votre variateur et à estimer les économies d’énergie potentielles. Et nos experts et fournisseurs agréés du monde entier sont prêts à vous aider et à vous conseiller pour choisir le variateur et les services qui vous conviennent le mieux.
 

100% compatible avec votre entreprise

Vous dirigez une entreprise et les investissements que vous faites doivent lui ajouter de la valeur. Vous connaissez votre cœur de métier et attendez la même attitude et le même engagement de la part de vos fournisseurs et de vos produits qui assurent le bon fonctionnement de votre entreprise avec une prise en charge et des services professionnels sur lesquels vous pouvez compter.

Contactez nos revendeurs locaux ou nos fournisseurs agréés, et voyez-le par vous-même. Notre personnel s’engage à assurer le bon fonctionnement et la rentabilité de votre entreprise. Nous offrons une expertise basée sur des décennies de partenariat avec des entreprises comme la vôtre. Notre catalogue de produits couvre une large gamme de technologies d’automatisation et d’alimentation. La gamme de services complets tout au long du cycle de vie vous permet de choisir le bon ensemble de services dont vous avez besoin. Et que votre activité soit locale ou à l’échelle mondiale, nous pouvons vous aider 24 h / 24 et 7 j / 7 avec notre réseau mondial de ventes et de support.
 

100% compatible avec l’environnement

Les demandes énergétiques mondiales ne cessent de croître. Chaque jour, nous intégrons plus d’automatisation dans nos vies quotidiennes. En même temps, nous devons prendre des décisions conscientes pour réduire notre impact sur l’environnement. Les moteurs électriques utilisent 28 % de l’électricité mondiale. Pourtant, moins de 10 % d’entre eux sont équipés d’un variateur de vitesse. Les variateurs de vitesse régulent la vitesse d’un moteur et peuvent réduire la consommation énergétique de 30 % à 50 % dans de nombreuses applications, et dans des cas extrêmes, jusqu’à 90 %. Nous développons et améliorons la technologie des variateurs depuis des décennies. Nos variateurs installés ont permis d’économiser, rien qu'en 2012, environ 355 TWh d’énergie, ce qui correspond à la consommation annuelle de plus de 85 millions de foyers.

La gamme de variateurs entièrement compatibles est notre nouvelle technologie, prête à relever le défi de l’efficacité énergétique. Les variateurs disposent de fonctionnalités intégrées qui aident à régler votre application en détail pour atteindre une utilisation d’énergie optimale. Nos outils informatiques vous aident à estimer les économies d’énergie potentielles de votre application, et nos experts peuvent vous rendre visite pour estimer et discuter d’une solution répondant à vos objectifs environnementaux et commerciaux.

Une gamme entièrement compatible

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language