Riparazioni

Interventi che vanno da ricambi e riparazioni fino ad aggiornamento e test. 

ABB offre la possibilità di riparazione in loco e in officina dei convertitori di frequenza. Tutti gli interventi, dalla sostituzione di componenti guasti agli aggiornamenti software, sono testati e coperti da garanzia per 12 mesi.

Punti di forza

  • Ricambi originali: l’uso di ricambi originali garantisce che il convertitore sia operativo come previsto. Il convertitore o il modulo vengono riparati in base alle specifiche originali
  • Garanzia di 1 anno: i ricambi sono garantiti da ABB per un periodo di 1 anno
  • Pulizia e prove di carico: in officina, prima della riparazione, i convertitori di frequenza vengono adeguatamente puliti e, dopo la riparazione, sottoposti a prova con un motore a pieno carico
  • Rete globale di officine: la rete globale di officine di assistenza ABB autorizzate offre un approccio sempre affidabile che garantisce l’alta qualità del processo di riparazione
  • Disponibilità di unità sostitutive: quando non è possibile ripararle, se disponibili, verranno offerte unità sostitutive

Come possiamo essere d’aiuto?

Loading documents