DCS800-A skåpmonterade industriella strömriktare

Prestanda för krävande industrier

DCS800-A är en skåpmonterad industriell strömriktare med tillräckliga anpassningsmöjligheter för att du ska kunna skapa exakt den lösning du behöver för dina processer. Utrymmessnåla strömriktare med effekttät kapsling avsedda för allt från vanlig motordrift till energiåtermatning från motorbromsning. Det breda urvalet av kommunikationsalternativ, in- och utgångar samt programmeringsegenskaper gör det enkelt att integrera strömriktaren i dina processer.

Strömriktarna är avsedda för drivning av både motorprocesser och icke-motoriska processer som magneter, elektrolys och batteriladdning och erbjuder toppmodern styrning för effektiv energianvändning. Våra strömriktare stöds naturligtvis även av vårt globala service- och supportnätverk.

Varför DCS800?

  • Singeldrifter, 20 A till 5200 A, 400 till 1200 V
  • Integrerad trefasig fältmagnetiseringsenhet
  • Stöd för IEC 61131-språk vid programmering
  • Inbyggd Modbus med en rad olika kommunikationslösningar som tillval
  • Inbyggd styrning för installationer med delad drift, dubbelmotordrift, fältreversering och klassiska 12-pulsvarianter
  • Perfekt för icke-motoriska tillämpningar
DCS800-A

Vill du ha produktinformation eller service?

Länkar och nedladdningar

Loading documents
Select region / language