DCS800-S industriella strömriktare

Prestanda för krävande industrier

Tuffa industritillämpningar som valsverksdrifter, rullmaskiner och cementugnar kräver robusta produkter. Det är grunden till vår DCS800-serie industriella strömriktare. Våra strömriktare har den höga tillförlitlighet och prestanda som krävs tillsammans hög flexibilitet för att du ska kunna skapa exakt den lösning du behöver.

Tack vare sina programmeringsegenskaper, inbyggda styrprogram, kommunikations- och I/O-moduler kan de enkelt integreras, oavsett processbehov. DCS800 är också en bra lösning för icke-motoriska tillämpningar som magneter, batteriladdning och elektrolys. Våra strömriktare stöds naturligtvis även av vårt globala service- och supportnätverk.

Varför DCS800?

  • Singeldrifter, 20 A till 5200 A, 400 till 1200 V
  • Integrerad trefasig fältmagnetiseringsenhet
  • Stöd för IEC 61131-språk vid programmering
  • Inbyggd Modbus med en rad olika kommunikationslösningar som tillval
  • Inbyggd styrning för installationer med delad drift, dubbelmotordrift, fältreversering och klassiska 12-pulsvarianter
  • Perfekt för icke-motoriska tillämpningar
DCS800-S

Vill du ha produktinformation eller service?

Länkar och nedladdningar

Loading documents
Select region / language