安全功能模块,FSO-12

在一个易于安装的紧凑型模块中融入六个安全功能

由于工厂的自动化水平持续提升,涉及电机和变频器的工业应用的机械安全性也日益重要。如果安全设计得当,那么就会为用户带来可靠的经济优势,如提高生产率和大大缩短停工时间,并且不会带来额外风险。

可选安全功能模块FSO-12可提供对ACS880系列变频器安全功能进行扩展的一种简单方法。这种插接式模块在变频器内部安装和布线,能在设计紧凑的可靠模块中支持不同的安全功能和安全诊断。FSO-12具有SIL 3/PL e功能,符合欧盟机械指令2006/42/EC。安全功能模块通过汉德集团(TÜV Nord)的认证。

安全功能在FSO-12中的选择和配置,利用Drive composer pro PC工具完成,该工具也用于ACS880系列的其它配置。纳入安全功能模块的安全功能有:

  • 安全停止1 (SS1) 
  • 安全紧急停止 (SSE) 
  • 安全制动控制 (SBC) 
  • 安全限速 (SLS) 
  • 安全最大速度 (SMS) 
  • 防止意外启动 (POUS)

利用FSO-12可防止意外启动。

Loading documents