工业传动

为您的企业提供高效生产力


我们的兼容型ACS880工业变频器设计用于应对您在各个行业、各种功率范围内的任何电机传动应用,能够实现您所有的梦想。我们的传动几乎兼容大部分的工艺、自动化系统、用户和业务的需求。ACS880变频器背后的创新之处在于,我们的传动架构能够简化操作,优化能源效率和帮助实现工艺产能的优化。ACS880系列由单传动、多传动和传动模块组成。

我们的ACS880工业变频器为您提供:

  • 0.55至5600 kW、230至690 V的大功率和电压范围
  • IP00、IP20、IP21、IP42、IP54和IP55的防护等级
  • 通过直接转矩控制(DTC)实现精确的开环和闭环控制
  • 以内置的安全特性简化配置
  • 能与所有的主流的自动化网络通信
  • 存储装置可插拔,方便调试和更换传动
  • 提供能量优化和能源效率信息,用于监测和节约能源
  • 便于维护

您有采购询价需求,请点击下方按钮填写表单,提交后将自动分派对应 ABB 销售与您联系。

采购咨询 / 联系ABB销售

想了解更多产品和服务信息?

产品

ACS800系列产品

DTC:ABB提供的高质量电机控制技术

Loading documents
Select region / language