MicroFlex Analog伺服驱动器

MicroFlex Analog是一款紧凑型伺服驱动器,其额定电流等级包含3 A、6 A和9 A,支持的电压范围为110 - 230 V AC单相,以及230 V AC三相。

MicroFlex Analog可为旋转和线性无刷电机提供高性能伺服控制功能。

电机反馈参数可采用软件编程,支持编码器、SSI(同步串行接口)或仅霍尔反馈。Resolver反馈是一种工厂适配选项。

可利用直观的软件工具Mint Workbench调节电机参数,它具备全自动调节功能,以及基于向导的配置功能。扩展功能包括可编程陷波滤波器,可降低或消除机械中的共振。

产品特点

  • 无刷伺服驱动
  • 可控制旋转和线性伺服电机
  • 支持单相115 - 230 V AC或三相230 V AC电源电压
  • 3、6或9 Amp连续电流,可耐受0.5 s的两倍电流过载
  • 面板安装式外壳
  • 软件选择编码器、SSI(同步串行接口)或仅霍尔反馈
  • 可选Resolver反馈
  • 编码器仿真输出
MIcroFlex_Analog

想了解更多产品和服务信息?

分享本页

Loading documents
Select region / language