Kodus olgu elektrivärk korras

Kvaliteetsed installatsioonitarvikud

Kodus remonti tehes ei tohi teha järeleandmisi kvaliteedis – just eriti elektritööde puhul. Käesoleval lehel on detailsem informatsioon Käesoleval lehel on detailsem informatsioon ABB installatsioonitarvikute kohta, mis on leitavad kõigist hästivarustatud elektritarvete kauplustest. 

 

Rohkem informatsiooni toote kättesaadavuse kohta küsi ABB tootejuhilt Meelis Paasilt, kelle kontaktandmed asuvad lehekülje lõpus.

 

 

 

 

 

 

 

AUS74.2: Süvistatav seadmetoos reguleeritava sügavusega

 

Kõrgekvaliteediline seadmetoos lülitite ja pistikupesade paigalduseks. AUS74.2 on ainulaadse teleskoopkonstruktsiooniga, mis lubab toosi sügavust reguleerida vastavalt vajadusele ja oludele.

 

+ Kui õõnesseina paksus on suurem kui 74 mm (seina taga on vähemalt 74 mm ruumi) siis saab ära kasutada kogu toosi võimaliku sügavuse ja jätab ruumi mugavaks ühendamiseks. Kui õõnesseina paksus on väiksem, saab reguleeritava toosiga ära kasutada iga vaba millimeetri ehk näiteks kui plaadi taga on vaba ruumi ca 60 mm siis saab toosi sügavuse reguleerida vastavalt ja karbi sisse jääb maksimaalselt võimalikule ruumi ühendusteks.

+ Juhul kui seinaplaaditagune ruum on napp siis hoiavad kaabliläbiviikude tõmbetakistid kaablid toosi sees paigal ega lase ühekordse isolatsiooniga otstel toosist välja vajuda.

+ AUS74.2 kinnituskrae ja kinnituskõrvad on laiemad kui tavalistel toosidel, mis aitab hoida toosi kohal ka sellisel juhul kui seina puuritud ava on pisut suurem või seinamaterjal pisut pude.

+ Veel üks ainulaadne omadus on sellel toosil kruvikinnituskanalid külgedel, mis on mõeldud tooside kinnitamiseks palkseintesse (massiivpuidust seintesse).

 

AUS74-2_W4

AUS74.2 tootefotod

AP9 ja AP9.10: Pinnapealne harukarp ja kaablite tõmbetakisti

 

AP9 harukarbist on aastate jooksul saanud elektrikute klassika. Toosi on aastate jooksul pisut täiustatud – juurde on tulnud läbiviike, lisatud on IP-d (IP65) ning testitud madalatel ja kõrgetel temperatuuridel. AS9.10 on üks väga lihtne  detail, mille abil saab muuta harukarbi ühenduse vastupidavaks ja ohutuks.

 

+ Tugeva kesta sisse on valatud elastsed kummiläbiviigud.

+ AP9 sobib paigaldamiseks sise- ja välistingimustesse, kuiva kui ka niiskesse keskkonda (IP65)

+ Lisaks eelnevale on oluline, et AP9 on korrektse välimusega ega häiri silma ka eluruumides.

+ AP9 saab lisada lihtsaltpaigaldatava kinniti AP9.10, kuhu saab kaabliköidisega kinnitada kuni kolm kaablit, et välistada nende harukarbist väljatulemist ja ühenduse katkemist. Kindlasti on mõistlik kasutada tõmbetakistit juhul kui harukarbist väljub kaabel, mis ei ole kinnitatud seinale, näiteks sinavalgustite toitekaablid, elektripliidi ühenduskaabel jne

 

AP9_perspective_cover_A_O1 copy

AP9 ja AP9.10 tootefotod

Lisamaterjalid

Lisainformatsioon

Meelis Paas

Mobiil: +372 5680 1852
E-mail: meelis.paas@ee.abb.com

Select region / language