ABB: E-mobilita pro každého

Představujeme Terra AC wallbox

getpreview3

Nevznikl dnes, ale před 130 lety

 

ABB jako globální expert v oblasti chytré mobility i chytrých budov a domácností představuje Terra AC wallbox, vyvinutý s využitím 130letých zkušeností s dostupnými technologiemi pro bezpečnou, chytrou a udržitelnou elektrifikaci, podpořených rozsáhlými odbornými znalostmi a zkušenostmi z oblasti e-mobility.

 

Kliknutím spusťte video

House image

Díky více než desetiletým zkušenostem s inovacemi, instalacemi a údržbou infrastruktury pro e-mobilitu, včetně několika celostátních nabíjecích sítí, jsme se stali důvěryhodným partnerem pro některé z největších světových značek, které si nás zvolily za dodavatele chytrých řešení e-mobility v širokém spektru aplikací od dálnic po domácnost. Žádný jiný dodavatel wallboxů nemá tak silné portfolio jako ABB, obsahující na míru upravené, inteligentní a k internetu připojené AC a DC nabíjecí stanice, vhodné pro jakoukoliv lokalitu a jakýkoliv druh podnikání.

Všechny tyto atributy společně umožňují ABB nabízet e-mobilitu pro každého a dělají z wallboxu nezbytnou součást moderního života, využívajícího internet. Terra AC wallbox je vynikající nabíječka pro domácí použití, nabízející vysokou kvalitu, flexibilitu umožňující použití v budoucnosti a pokročilé bezpečnostní a ochranné prvky.

17855 - ABB - AC Walllbox - infografika web - A - casova osa

Služby pro trvale rostoucí trh

17855---ABB---AC-Walllbox---infografika-web---B---Obrazek-auta

Terra AC wallbox

Rossette

Vysoká kvalita a užitná
hodnota

 

Terra AC wallbox je nejlepší domácí nabíječka na trhu. Poskytuje výjimečnou kvalitu, očekávanou od světového lídra v oblasti nákladově efektivních řešení pro nabíjení.

 

Kliknutím spusťte video

Flexibilní řešení pro
budoucnost

 

Díky připojení k internetu a chytrým funkcím je Terra AC wallbox schopen zajistit optimální nabíjení dnes i v budoucnosti.  Představuje pohodlné řešení pro domácí nabíjení, které se bez problému stane součástí každodenního života.

 

 

Kliknutím spusťte video

Lightbulb

Shield

Bezpečnost a ochrana

 

Bezpečnost je základním principem podnikání ABB a také Terra AC wallboxu. Nástěnná nabíječka, stejně jako celé portfolio výrobků pro nabíjení elektromobilů, byla testována a vyhodnocena nezávislými certifikačními organizacemi třetích stran jako řešení splňující nejvyšší bezpečnostní standardy.

 

Kliknutím spusťte video

Wallbox Terra AC představuje na míru připravenou a inteligentní nabíječku připojenou k síti, určenou pro domácí nebo veřejné nabíjení.

17855 - ABB - AC Walllbox - infografika web - C - Infografika
Domácí nabíjení  
Od rodinného domu po bytové domy a residenční komplexy

V práci
Od malých po velké kanceláře, kancelářská centra a komplexy

Komerční objekty
Od hotelů po sportovní instituce, obchodní centra
Během parkování
Při stání na ulici nebo na parkovišti

Prostudujte si technické parametry Terra AC wallboxu

Flexibilita umožňující použití v budoucnosti

  • Vestavěný elektroměr
  • Umožňuje integraci externího elektroměru pro dynamické řízení výkonu
  • Připraven pro integraci s pokročilými energetickými systémy inteligentních budov


Vestavěné bezpečnostní prvky

  • Nadproudová ochrana
  • Ochrana proti přepětí a podpětí
  • Ochrana proti zemnímu spojení
  • Svodič přepětí
  • Kontinuální monitoring zemnění

Konektory

  • Kabel – typ 1 a typ 2

  • Zásuvka typ 2 se záslepkou nebo bez

  • Není třeba držák na zavěšení kabelu, kabel lze omotat kolem nabíječky

untitled880660eec1f463c09537ff0000433538

Design

  • IEC varianty:

    - jednofázová – až do 7.4 kW / 32 A

    - třífázová až do 22 kW / 32 A 

  • UL varianty do 19 kW/80 A
  • Skříň NEMÁ 4 a 4X
  • Všechny varianty: IP54, IK10

Konektivita

  • Ethernet RJ45
  • Bluetooth
  • Wifi
  • 4G varianty
  • RS485/P1 pro připojení k elektroměru
  • OCPP 1.6
  • Prokázání identity prostřednictvím aplikace nebo RFID
  • Konfigurace pomocí aplikace nebo webového portálu ABB

Základní informace

Naše nabídka

Select region / language