Integrar cargadores con sistemas de pago y administración

La API de OCPP permite la integración con sistemas de administración y de pago, así como con soluciones de gestión de energía. La API consta de un completo conjunto de mensajes que ofrecen una amplia gama de funciones.

La configuración de los mensajes por transacciones facilita la conexión a sistemas de administración para la tramitación de las sesiones de carga y la gestión de la facturación. Otras posibilidades incluyen la integración con una solución de pago externa, como una aplicación de pago mediante tarjeta de crédito o un sistema de gestión de aparcamiento. ABB asegura que la API es compatible con la última versión del estándar OCPP. ABB ha puesto en marcha un número importante de enlaces OCPP entre las bases instaladas de los clientes y sus sistemas de administración, o con sistemas de administración de sus socios.

Select region / language

Enlaces más visitados