Stations de recharge occasionnelle pour bus électriques

Pantograph-Down

Les stations de recharge occasionnelle ABB offrent des capacités de chargement élevées avec un raccordement automatique par le toit. Avec des durées de recharge typiques de 3 à 6 minutes, ce système s’intègre aisément aux processus existants par l’installation de chargeurs au niveau des arrêts et des terminaux.

Caractéristiques:

  • Les véhicules sont rechargés en 3 à 6 minutes
  • Conception modulaire avec une puissance de charge de 150, 300, 450 et 600 kW.
  • Intégration facile aux lignes de bus existantes (inversé, le pantographe permet l’utilisation d’une interface économique légère sur le toit du véhicule).
  • Le pantographe est mieux protégé par rapport à un appareil posé sur le toit du véhicule
  • La force de pression reste élevée, même si le véhicule bouge pendant la recharge
  • Économie de poids pour le véhicule (permet environ 1 passager de plus dans un bus)
  • Combinaison avec la recharge CCS2 au dépôt ou dans le garage
  • Recharge possible sur tout le parcours -> Batteries plus petites
  • Basé sur la technologie d’interface ouverte OPPcharge


ABB_Opportunity_Charger_300

Plus d'informations

Produits et documents

Produits
Documents
Loading documents
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language