Garanta a disponibilidade, desempenho e segurança dos seus carregadores de VE

Com um contrato de serviço ABB Charger Care, podemos otimizar o tempo de atividade da rede do seu carregador e garantir um tempo de resposta rápido, remoto e no local.

Principais vantagens:
  • O ABB Charger Care está disponível para todos os produtos de carregamento de VE da ABB.
  • A equipa do Serviço ABB EVI pode personalizar um Service Level Agreement (SLA) que corresponda aos desejos da sua organização.
  • Ao ligar carregadores, soluções de serviços e pessoas, a ABB conseguiu diagnosticar mais de 90% dos casos de serviço remotamente, resolvendo mais de 60% desses casos sem qualquer intervenção no local.

Engineer-remotely-analyzing-Terra53C-1-rgb_charger_care_292x195

Serviços e Ferramentas

Select region / language