Încărcătoarele rapide Terra pentru vehicule electrice

ABB_Terra_184_Keyvisual_render_dpi

 

 

 

Incărcătoarele rapide Terra DC de la ABB sunt proiectate pentru încărcarea rapidă şi convenabilă a tuturor modelelor de vehicule electrice, inclusiv cele echipate cu sisteme de baterii de înaltă tensiune. Dimensiunea compactă a încărcătoarelor Terra le fac perfecte pentru utilizarea publică şi pentru flote, în timp ce modularitatea acestora permite o putere de încărcare crescută de până la 180 kW şi deserveşte până la trei vehicule electrice în acelaşi timp. Familia de încărcătoare rapide Terra DC include de la Terra 24, până la Terra 184 (20 până la 180 kW), inclusiv Terra 54 – cea mai des utilizată staţie de încărcare de 50 kW din Europa şi America de Nord.   

 

 

Caracteristici de Valoare

        abb_picto_48x48_14_measurement_0520

Amprentă compactă

  • Amprenta mică a carcasei all-in-one face încărcătoarele rapide Terra DC perfecte pentru parcări și zonele pentru flote cu puțin spațiu disponibil
    • Nu este nevoie de dulapuri electrice separate, reducând astfel semnificativ costurile de instalare în comparație cu alte soluții de încărcare de mare putere.
                        webimage-41bc4d25-5bb1-4ee5-8d72f07160cc65b0

    Generare de beneficii maximizate

    • Suportă toate standardele de încărcare a vehiculelor electrice şi tipurile de baterii de pe piaţă
    • Poate încărca până la trei vehicule în acelaşi timp (2 care se încarcă rapid plus 1 încet/ încărcare AC pentru modelele CE)
    • Număr mare de personalizări: terminal plata cu cardul, sistem management cablu, monitor customizat, dulap personalizat. 
               webimage-45b8e2eec1f463c09537ff0000433538

    Pegătit pentru viitor

    • Cu tensiune de ieşire de până la 920 V DC este pregătit să încarce orice tip de baterie pentru vehiculele electrice
    • Suportă nevoile de business viitoare cu actualizare facilă de capacitate de până la 180 kW

    Incărcare rapidă peste 50 kW

    webimage-897f4eb5-707b-4e62-a4bb79d05b0ea965

    Punct de încărcare în oraș

     

     

    Încărcătoarele Terra pot asigura o "reumplere"

    rapidă adăugând 100 km(62 mi) de autonomie 

    doar în 25 minutes (Terra 54) sau în

    15 minutes (Terra 94).

     

    webimage-9e4e569f-9e34-40c9-97f0e0d9e4510ade

    Centre comerciale/ de retail

     

     

    Încărcătoarele Terra 124 și Terra 184 pot asigura 

    încărcarea completă a două mașini simultan 

    în timp ce luați masa sau faceți cumpărături;

    plus un al treilea vehicul via priza de AC (modelele CE).

     

    webimage-91e9c1fd-8b36-4fbb-9082ccb2bd1a8377

    Stație de încărcare rapidă

     

    Versiunile de mare putere ale încărcătoarelor Terra

    pot adăuga până la 100 km (62 mi) la raza de acţiune

    în mai puţin de 8 minute* şi pot încărca rapid două

    vehicule simultan.

     

    * viteza de încărcare depinde de modelul vehiculului electic și condițiile de încărcare.

    Aspecte importante

    Loading documents
    Select region / language