Pantograf coborâtor pentru autobuze electrice

ABB oferă o soluţie ideală de încărcare prin pantograf pentru încărcarea autobuzelor electrice complet automatizate urmând protocolul OppCharge. Cu timpi de încărcare de 3 până la 6 minute, sitemul pantograf poate fi uşor integrat în operaţiunile existente, asigurând transport public cu zero emisii în timpul zilei, fără a avea urmări asupra operaţiunilor normale.

Principalele beneficii: 

  •  Încărcare rapidă cu o gamă largă de niveluri de putere pentru a îndeplini nevoile de încărcare care se potrivesc cel mai bine cu programul dvs de operare
  • Permite timp rapid de încărcare datorită designului robust, diagnostic de la distanţă şi instrumente de management
  • Încarcă autobuze de diverse mărci cu acelaşi încărcător, urmând standardele internaţionale şi testare interop completă

Principalele caracteristici:

  • Gamă de tensiune de la 150 – 850 V
  • Gamă de putere de 150- 300 – 450 - 600 kW
  • Conexiune complet automată, sigură şi fiabilă
ABB HVC Opportunity Charger

Services and Tools

Products and Downloads

Product browser
Documentation
Loading documents
  • Contactați-ne

    Trimiteți solicitarea de informații web și noi vă vom contacta

    Contactați-ne
Select region / language