Asla durmayın

Terra 360 – herkes için yüksek güçlü şarj cihazı

ABB Terra 360 Keyvisual fuel station render dpi copy

Kompakt, güçlü ve ölçeklenebilir: şehir içi alanlardaki şarj gücünü arttıran yüksek güçlü şarj inovasyonu

Terra 360, piyasadaki en hızlı hepsi bir arada şarj ünitesidir. Günümüz EA sürücüsünün ihtiyaçları doğrultusunda üretilen Terra 360, güçlü, esnek, kullanıcı dostu ve erişilebilir olmak için tasarlanmıştır.

value prop1

Dünyanın en güçlü yüksek güçlü şarj çözümü

 

15 dakikadan daha kısa sürede 360 kW'a kadar güç ve tam şarj sağlar

 

 

Herkes kullanabilir

 

Terra 360, herkes için bir şarj ünitesidir. Aynı anda 4 aracı şarj edebilir, hem binek hem de ticari araçları şarj etmek için kullanılabilir ve CCS-2, CHAdeMO, AC Type-2 gibi başlıca şarj standartlarını destekler.

value prop 2

 

value prop 3

Olağanüstü kullanıcı deneyimi

Yepyeni tasarım sayesinde daha ergonomik ve daha modern Göz alıcı tasarımı ve sezgisel kullanıcı arayüzü ile Terra 360, son kullanıcıya olağanüstü bir şarj deneyimi sunar.

 

Akıllı ve sürdürülebilir bir yatırım

 

ABB Terra 360, dünyanın en güçlü ve kompakt hepsi bir arada yüksek güçlü şarj çözümü olup, şarj şebekesi operatörlerinin hızlı şarj istasyonları kurmasına ve geleceğin mobilitesine geçişi hızlandırmaya yardımcı olur.

 

 

 

 

kullanim-alanlari

 



Terra 360 ile asla durmayacaksınız

Pazar Lideri

  • 360 kW gücünde dünyanın en hızlı araç şarj ünitesi
  • 3 dakikadan daha kısa sürede 100 km’lik menzil kazanın
  • Aynı anda 4 araca kadar hizmet verebilir



Tam esneklik

  • Küçük kentsel alanlara uyan kompakt kurulum alanı
  • Arabaya servis veya önden park etme
  • CCS, CHAdeMO, ve AC şarj standartlarını destekler
  • Özelleştirilebilir tasarım
GIF

Kusursuz görünüm

  • Şarj ünitesinin kullanılabilirliğini ve şarj durumunu gösteren LED aydınlatma
  • Kolay markalama ve renk özelleştirme
  • Reklam için geniş LCD ekran
  • Sezgisel kullanıcı arayüzü

Kolay erişilebilir

  • 5 metre uzunluğunda kablo
  • Tekerlekli sandalye kullanıcıları için kolay erişilebilir
  • Tak ve Şarj Et Fonksiyonu
  • Kullanıcı dostu makaralı kablo sistemi

Öne Çıkanlar

Select region / language