ABB Oy, Motors and Generators

Energia- ja tuotantotehokkuutta yli 135 vuoden ajan

Kaikesta tuotetusta sähköenergiasta yli 45 % käytetään sähkömoottoreiden pyörittämiseen teollisuudessa ja rakennuksissa. ABB on maailman johtava moottorivalmistaja ja edelläkävijä energiatehokkaiden moottoreiden kehittämisessä. 
 
ABB:n Motors and Generators kehittää ja valmistaa moottoreita ja generaattoreita kaikille teollisuudenaloille ja kaikkiin sovelluksiin maailmanlaajuisesti. Yksikkömme Suomessa panostaa vahvasti korkean hyötysuhteen moottoreiden ja generaattoreiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen. 

Helsingin Pitäjänmäellä sijaitsevassa tehtaassa kehitetään ja valmistetaan muun muassa korkeajännitemoottoreita, dieselgeneraattoreita ja kestomagneettimoottoreita. Tehdas työllistää noin 900 henkilöä. Maailmanlaajuisesti ABB:n moottori- ja generaattoriliiketoiminta työllistää noin 10 000 henkeä 21 tehtaassa 7 maassa. 

Select region / language