Gérer sa consommation d'énergie à la maison

Dans le quartier de Lyon Confluence, le projet Lyon Smart Community participe à la création de la ville intelligente, durable et agréable à vivre pour tous.

IMG_10902-wpcf_650x433
Sur une surface de 150 hectares, cet éco-quartier accueillera à terme 25 000 personnes en journée, et 15 000 la nuit. HIKARI, pilier du projet, est un ensemble de 3 bâtiments BEPOS (Bâtiment à Energie Positive) produisant plus d'énergie qu'ils n'en consomment, et est composé de bureaux, commerces et habitations dotés de solutions technologiques de haut niveau. Afin d'atteindre les objectifs ambitieux du BEPOS, des sytèmes de production, de gestion et de suivi énergétique ont été installés dans tous les bâtiments. Dans ce projet ambitieux, ABB France est fournisseur d'équipements KNX installés dans les logements de l'îlot.

KNX, système d'installation intelligent qui répond aux plus grandes exigences en matière d'applications de commande pour les bâtiments modernes et l'habitat, est au coeur de la remontée d'informations sur les consommations énergétiques et les automatismes qui permettent d'atteindre un faible niveau de consommation.

Les solutions domotiques ABB installées comprennent également des capteurs de temperature, CO², luminosité, sources d'informations pour les utilisateurs qui peuvent :
  • baisser les stores du séjour en cas de trop forte luminosité et de surchauffe de la pièce ;
  • programmer l'extinction des lumières automatiquement lorsque l'on quitte une pièce ou son appartement ;
  • lever les stores quand il y a du vent.

ABB a fourni et installé le materiel basse tension grâce aussi au groupement de deux intégrateurs, Eletech - entreprise spécialisée dans l'étude et la realisation des équipement électriques industriels - et Indéa - specialiste de la conception et du développement de solutions dans le domaine de la Gestion & Techniques du Bâtiments (GTB). L'équipement fourni par ABB France et les partenaires du projet comporte 3 fonctionnalités :

  • le pilotage du chauffage des appartements ;
  • la sécurité des personnes grâce à des capteurs spécifiques au niveau des fênetres dépourvues de garde-corps ;
  • un suivi pour étudier et comprendre le comportement des utilisateurs, afin d'affiner les systèmes et les rendre plus intelligents grâce à des prises équipées et des capteurs de présence installés dans chaque pièce.

ABB France a fourni un matériel technique spécifique riche de fonctions supplémentaires intégrées dans les modules, tels que les modules de sortie Tor qui fiabilisent la communication de différents types de charge électrique reliées au bus KNX.

Découvrez la solutions d'ABB I-bus KNX.

offre-knx-domotique-abb-292x195
DSC025102
hikari-cyrille-thomas-2-691x384_1
Select region / language