Hôtel de Région Auvergne à Clermont-Ferrand

Labellisé BBC (Bâtiment Basse Consommation) et HQE® (Haute Qualité Environnementale), cet hôtel de region se compose de 338 bureau, 25 salles de reunion et un amphithéâtre sur 5 étages.
Afin de répondre aux exigencies du bâtiment moderne, la technologie bus KNX a su se démarquer dans un bâtiment de 16 000 m².

Inauguré le 21 juin 2014, l'Hôtel de Région Auvergne à Clermont-Ferrand est un bâtiment piloté au service de l'efficacité énergétique. Le fonctionnement optimisé des équipements de GTB (Gestion Technique du Bâtiment) obtenu grâce à la technologie KNX avec les fonctionnalités qui permettront au bâtiment de se connecter demain dans son environnement, avec en point de mire, la flexibilité énergétique et le service.

Il aura fallu 27 lignes pour connecter les 1 700 équipements KNX qui permettent de gérer l'éclairage, les stores ou volets roulants, le chauffage, la climatisation et ventilation, mais aussi la centralisation et visualisation des consommations à distance. Associée à la technologie Newron d'ABB pour le nouveau siege de la Région Auvergne, la technologie KNX répond aux objectifs et besoins.


Les besoins du client :

  • Gérer l’éclairage et la température en fonction de l’occupation
  • Réguler automatiquement le chauffage ou le refroidissement différemment l’hiver et l’été ainsi qu’utiliser les variations de températures extérieures pour optimiser la limitation de consommation d’énergie (free cooling).
  • Mise en place d’un plan de comptage afin d’informer en temps réel et d’archiver les consommations d’énergie
  • Permettre la reconfiguration des bureaux en automatique

 

Les équipements GTB :

  • KNX : Gestion des volets roulants et brise soleil en mode « Sun tracking »
  • KNX : Gestion des éclairages DALI en variation
  • KNX : Gestion des plafonds rayonnants et de la ventilation en double flux
  • Serveurs d’automations multi protocoles « doGate » : 3 unités de 2 500 points
  • Supervision : PC Vue

 

Serveurs d’Automation doGate ABB :

  • Intègre une interface utilisateur graphique afin de déployer la GTB très rapidement
  • La base de données ETS complète incluant les 1 700 équipements KNX a été faite sous 5 jours
  • L’intégration par zone a permis un déploiement des fonctions assurées ainsi que leurs modifications de manière massive, ce qui représente un avantage sans équivalent. La flexibilité obtenue permet de répondre très rapidement aux exigences du client lors de la prise en main du bâtiment

La programmation de ce bâtiment a été réalisée dans le but d’atteindre un confort optimal.
En été, la consigne est fixée à 35°C la nuit (afin d’éviter toute production de froid) puis à 28°C à partir 7h. Jusqu’à 21h, la consigne ne change pas et les stores intérieurs s’animent en fonction de leur orientation : par exemple, les fenêtres orientées sud-est et ouest s’abaisseront le matin pour s’ouvrir à midi.
En hiver, la consigne durant la nuit correspond à 14°C, pour atteindre 19°C à 7h et se maintient jusqu’à 21h. La température redescend à 16°C à partir de 10h si aucune présence n’est détectée. Les stores intérieurs restent ouverts la journée et se ferment la nuit afin de garder la chaleur acquise dans la journée.
Une action manuelle, telle l’ouverture d’une fenêtre ou une dérogation de température, coupe le scénario actuel et une information est remontée vers la GTB. Afin de maitriser les consommations du bâtiment, le mode économique est activé tous les soirs à tous les bureaux.


Bénéfices client :

  • Permettre de profiter des labels BBC et HQE® et atteindre 50kwh/m2/an
  • Répondre aux demandes les plus spécifiques du client final
  • Augmenter son confort de travail

Globalité de l’offre ABB pour améliorer la performance des bâtiments.


Avec la solution Newron d’ABB ainsi mise en place, on se dirige vers un bâtiment prêt à être connecté à son environnement, avec en point de mire la flexibilité énergétique et le service.
Au delà de cette solution, ABB montre sa performance liée notamment aux complémentarités de ses offres puisque le bâtiment bénéficie d’un équipement basse tension d’ABB :

  • 7 TGBT dont 1 en L grâce à 1 cellule d’angle
  • 40 tableaux divisionnaires
  • Mesure : nouveaux compteurs A40
  • Disjoncteur Tmax XT
  • Parafoudre
  • Inverseurs de source autopilotés ATS

 

Il s’agit de solutions à forte valeur ajoutée pour le bâtiment connecté alliant flexibilité, sécurité, confort et simplicité d'utilisation pour une meilleure productivité des occupants permettant de répondre aux exigences actuelles et relever les défis de demain.

Select region / language