ABB και Solar Impulse: Δημιουργώντας έναν καλύτερο κόσμο

 

Ό,τι το Solar Impulse επιτυγχάνει στον αέρα, η ABB το κατορθώνει στη γη


Το Solar Impulse αποτελεί ένα μόνο αρχικό στάδιο της νέας χρυσής εποχής, όπου οι φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές θα είναι πλέον πραγματικότητα! Με τις πτήσεις του ηλιακού αεροσκάφους σε όλο τον κόσμο χωρίς να καταναλώνει σταγόνα ορυκτού καυσίμου, το εγχείρημα αυτό καταδεικνύει σαφώς τον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες σήμερα ανοίγουν τον δρόμο προς τη νέα εποχή των πλήρως βιώσιμων μεταφορών.
 
Το ταξίδι της ΑΒΒ με ηλεκτρικό αυτοκίνητο ξεκίνησε από το αεροδρόμιο της Σεβίλης, σημείο προσγείωσης του Solar Impulse στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, και θα διέλθει 6 χώρες (Ισπανία, Γαλλία, Μονακό, Ιταλία, Ελβετία και Γερμανία), σταματώντας σε τοπικές εγκαταστάσεις της ΑΒΒ, που συμβάλλουν στην ενσωμάτωση λύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακής αποδοτικότητας και βιώσιμων μεταφορών, προσφέροντας έτσι την πρωτοποριακή τεχνολογία για έναν καλύτερο κόσμο και ένα καθαρότερο μέλλον.

Ακολουθήστε την οδική μας διαδρομή μας σε ζωντανή μετάδοση στο Twitter: #EVroadtrip

ABB και η Solar Impulse μοιράζονται μια κοινή πεποίθηση: ότι είναι δυνατόν να υπάρξει παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη χωρίς κατασπατάληση των φυσικών πόρων και ρύπανση της ατμόσφαιρας. Με τη χρήση των εξελιγμένων τεχνολογιών που διατίθενται σήμερα, θα μπορούσαμε να μειώσουμε δραστικά την παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές ρύπων, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους.

ABB και Solar Impulse αλληλοσυμπληρώνονται τέλεια, αφού ό,τι το Solar Impulse επιτυγχάνει στον αέρα, η ABB το κατορθώνει στο έδαφος, είτε αποδεικνύοντας ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να είναι μέρος μιας αξιόπιστης και σταθερής ηλεκτροδότησης εκτός του δικτύου παροχής, είτε πρωταγωνιστώντας στις δυνατότητες βελτιστοποίησης μέσω του διαδικτύου, είτε ανοίγοντας τον δρόμο για βιώσιμες λύσεις μεταφορών.

Select region / language