Νέα συνεργατικά robot από την ABB

collaborative-robots-new2-1183x353px

Η ABB παρουσιάζει τα νέα μοντέλα συνεργατικών robot (cobots) SWIFTI™ και GoFa™

Τα συνεργατικά ρομπότ της ΑΒΒ δεν χρειάζεται να εργάζονται μόνα τους, αλλά μπορούν να δουλεύουν μαζί με τους ανθρώπους, αφού η ασφάλεια είναι έμφυτη στο σχεδιασμό των ρομπότ. Επίσης, η χρήση συνεργατικών ρομπότ σημαίνει μεγαλύτερη ταχύτητα και υψηλή αποδοτικότητα.

Η ολοκληρωμένη προσφορά της ABB

Τα SWIFTI™ και GoFa™ έρχονται να προστεθούν στα IRB 14000/YuMi® και IRB 14500/Single-arm YuMi® και να διευρύνουν σημαντικά το portfolio της ABB στα συνεργατικά robot.

Η οικογένεια συνεργατικών ρομπότ - σχεδιασμένη με την καλύτερη ασφάλεια στην κατηγορία - διευκολύνει τη στενή συνεργασία με τους ανθρώπους. Γενικώς, τα cobots έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές χαμηλού ωφέλιμου φορτίου όπως ο χειρισμός μικρών ανταλλακτικών και οι εργασίες επιθεώρησης. 

Αλλά υπάρχουν πολλά περισσότερα: το λογισμικό ABB SafeMove - περιλαμβάνεται στη βασική έκδοση του SWIFTI™ - μπορεί να μετατρέψει οποιοδήποτε βιομηχανικό ρομπότ με υψηλότερα ωφέλιμα φορτία και μεγαλύτερες ταχύτητες, σε συνεργατικό.

 

SWIFTI™ CRB 1100

CRB 1100-img2
CRB 1100_img1
CRB 1100-img3

Η εξυπνότερη επιλογή


Συνεργατική έκδοση του SWIFTI™ βιομηχανικού ρομπότ. Συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά των δύο οικογενειών: την ασφάλεια των συνεργατικών ρομπότ και την υψηλή απόδοση και ακρίβεια των βιομηχανικών ρομπότ.

Η αξιοπιστία, η ασφάλεια, η υψηλή παραγωγικότητα, η ευελιξία, η ποιότητα και το χαμηλό κόστος, καθίστανται όλο και πιο σημαντικά για τα συνεργατικά ρομπότ. Το SWIFTI™ αποτελεί την κατάλληλη επιλογή.

Είναι ιδανικό για εφαρμογές στις οποίες η λειτουργία του ρομπότ χωρίς προστατευτικά πλέγματα είναι επιθυμητή, ακόμα και αν το ρομπότ εργάζεται με περιοδική παρουσία ανθρώπων στον χώρο εργασίας του.
 
  • Ποιότητα και αξιοπιστία βιομηχανικού ρομπότ 
  • Νέος ελεγκτής OmniCore 
  • Οδηγός εύκολου προγραμματισμού (Wizard με skills creator) και χρήση της υψηλού επιπέδου γλώσσας RAPID
  • Υψηλή ευκολία χρήσης:  lead through device, interactive light 
  • Έως και 5x υψηλότερες ταχύτητες σε σχέση με άλλα cobots
  • Έως και 10x υψηλότερη ακρίβεια σε σχέση με άλλα cobots 
  • Σαρωτής laser της SICK και SafeMove Pro επιτρέπουν την λειτουργία του ρομπότ χωρίς προστατευτικά πλέγματα 
  • Ενσωματωμένη παροχή πεπιεσμένου αέρα 
  • Φλάντζα ISO για εύκολη τοποθέτηση εργαλείων 

Ρομπότ ιδιαίτερα κατάλληλα για: 

  • Χρήστες που χρειάζονται συνεργατικά ρομπότ (cobots), αλλά ταυτόχρονα επιθυμούν μεγαλύτερες ταχύτητες και υψηλότερη ακρίβεια.
  • System integrators που λαμβάνουν αιτήματα προσφορών για συνεργατικά ρομπότ. 

και για εφαρμογές όπως:

  • Συναρμολόγηση 
  • Επιλογή ομάδας προϊόντων (kitting)
  • Διαχείριση υλικών 
  • Εφαρμογές βιδώματος 
  • Εφαρμογές τοποθέτησης εξαρτημάτων 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

crb1100-datasheet

GoFa™ CRB 15000

CRB 15000-img3
CRB 15000-imag2
CRB 15000-img1

Ένα ρομπότ για όλους


Όλο και περισσότερες βιομηχανίες και χρήστες επιθυμούν να δοκιμάσουν ρομποτικές εφαρμογές, με τα cobots να είναι ιδανικά ως πρώτη επαφή με τα robots.

Η ευελιξία είναι σημαντική παράμετρος για πολλούς τελικούς χρήστες, οι οποίοι επιθυμούν να μεταφέρουν εύκολα το ρομπότ σε διάφορες θέσεις και να το χρησιμοποιούν σε πολλές εφαρμογές.  
 
  • Διαχείριση φορτίου ως 5 κιλά 
  • Μεγάλη έκταση (950mm)   
  • Υψηλή ταχύτητα Tool Center Point (TCP:  2,2m/s) 
  • Νέος ελεγκτής OmniCore  
  • Ιδιαίτερα υψηλή ευκολία χρήσης, με διεπαφή αξόνων και οδηγό εύκολου προγραμματισμού (Wizard με skills creator)
  • Αισθητήρες ροπής ενσωματωμένοι σε κάθε ένα από τους έξι άξονες 
  • Πλήρης πιστοποίηση ασφάλειας 

Ρομπότ ιδιαίτερα κατάλληλα για:

  • Μικρές και μεσαίου μεγέθους εταιρείες
  • Χρήστες χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε ρομπότ

και για εφαρμογές όπως:

  • Διαχείριση υλικών 
  • Τροφοδότηση και αποτροφοδότηση μηχανών (machine tending)
  • Συναρμολόγηση 
  • Συσκευασία 
  • Αυτοματοποίηση εργαστηρίου 
  • Συγκόλληση 
  • Έλεγχος ποιότητας προϊόντων μέσω οπτικής αναγνώρισης 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

crb15000-datasheet

Ανακαλύψτε περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τομέας Συστημάτων Κίνησης και Ρομποτικής 

Email: abb@gr.abb.com
Τηλ.: 210 2891500
Select region / language