Minőségpolitika

Sokféle terület van, ahol az ABB versenyképes, de egyik sem kiemelten fontos az ügyfelek számára a minőség alappillére nélkül. A minőség iránti elkötelezettség olyan tényező, melyet minden személynek, üzletnek és bármely területnek gyakorolnia kell, az ABB ,,háza táján”.

Annak érdekében, hogy eleget tegyünk ügyfeleink, munkatársaink, partnereink, beszállítóink és részvényeseink felé vállalt kötelességeinknek, felelősség vállalásunknak, mindannyian elkötelezzük magukat az alábbi minőségügyi irányelveknek követése mellett:

  • A vevőink idő és minőségi elvárásainak megfelelő, valamint azokat meghaladó, termékek és rendszerek szállítása, valamint szolgáltatások nyújtása.
  • Azonosítjuk és megértjük az ügyfelek elvárásait, felmérjük a rólunk alkotott véleményüket és új, a vevői megelégedettség növelését célzó fejlesztéseket valósítunk meg.

  • A beszállítótól az ügyfélig tartó ellátási lánc mentén dolgozó valamennyi munkatársunkat képessé tesszük és ösztönözzük arra, hogy egyre jobb működési hatékonyságot érjenek el.

  • Folyamatos képzés és fejlesztések segítségével növeljük a dolgozók készségeit és motivációját, hogy egyre nagyobb értéket hozzanak létre ügyfeleink és vállalatunk számára.

  • Termékeink és üzleteink fejlesztése érdekében hasznosítjuk partnereink és beszállítóink erősségeit a termék kialakításától kezdve a termelésen és az üzembe helyezésen át az üzemeltetésig.

  • Az üzleti gyakorlatban alkalmazzuk a szociális felelősséget és a vállalati etikát.

  • Folyamatosan javítjuk a környezetvédelmi, éghajlatváltozással kapcsolatos, egészségügyi és munkavédelmi teljesítményünket valamennyi tevékenységünkön, termékünkön, rendszereinken és szolgáltatásainkon keresztül.
Quality_assurance


2026-os céljaink:

  • ISO 9001-es szabvány várható módosítására való felkészülés

 

Select region / language