ABB töltők raktárkészletről

ABB E-mobilitás

Az ABB elkötelezett a biztonságos, intelligens és fenntartható villamosítás jövőbeni megteremtésében és célja, hogy partnereivel együttműködve záros határidőn belül elérhető közelségbe kerüljön a zéró emisszió. Ezért az e-autó töltő rendszer megvalósítása valós példája annak, hogy a közlekedés során ez elektromos energia használata hogyan lehet fenntarthatóan sikeres.

Szeretné, ha szakértő kollégáink felvennék Önnel a kapcsolatot?

Az Ajánlatkérés gomb megnyomásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait az ajánlatkérés teljesítésében illetékes nagykereskedő részére továbbíthassuk.

Ajánlatkérés

Az ABB megtervezte és létrehozta a holnap, ma közlekedéséhez szükséges intelligens közlekedési megoldásokat, amelyek segítségével otthon elektromos járműveket kényelmesen és biztonságosan lehet tölteni. De nem csak az otthoni töltők rendszerét, hanem az elektromos buszok és teherautók töltési lehetőségét, a jövő autópálya állomásainak nagy teljesítményű töltési megoldásait is. Cégünk élen jár a zéró kibocsátású mobilitás jövőjének megteremtésében

A Terra AC fali töltő egy erőteljes, mégis költséghatékony töltőkészülék elektromos járművek számára, egy olyan megoldás, amellyel bármely e-autó tulajdonos részese lehet a tiszta közlekedésnek, valamint a környezeti terhelés csökkentésének. Akár családi házban, akár többlakásos társasházban, hivatali épületekben, vagy parkolóházban is tökéletesen alkalmazható.

Terra DC töltők

Elérhetőség: EU raktárkészletről elérhető

T54 50kW DC CCS CHADEMO oszlopos gyorstöltők

Gyártói cikkszám

6AGC071512
6AGC063492

Megnevezés

TERRA CE 54 CJT 0-7M-0-0
TERRA CE 54 CJ 0-7M-0-0

22kW DC CCS fali töltők

Gyártói cikkszám

6AGC077815
6AGC077816

Megnevezés

TERRA DC WALLBOX CE 24 C 0-7M-0-0
TERRA DC WALLBOX CE 24 C 0-7M-0-0

TXX4 DC 120kW & 180kW 2xCCS oszlopos ultragyors töltők

Gyártói cikkszám

6AGC102220
6AGC084253
6AGC082856

Megnevezés

TERRA CE 124 CC 4N2-7M-0-0
TERRA CE 124 CC 4N4-7M-H-0
TERRA CE 184 CC 4N3-7M-H-0 

Terra AC fali töltők

  • Védelemnél A típusú FI (életvédelmi) relé elegendő
  • Applikáció (ChargerSync) - ingyenes terhelésmenedzsment
  • Valós távoli eléréssel rendelkezik

Elérhetőség: magyarországi raktárkészletről elérhető

Gyártói cikkszám

Megnevezés

6AGC081278 
Terra AC W7-T, 7,4kW 1x32A T2 dugalj RJ45 WiFi Blth Modbus OCPP
6AGC082155
Terra AC W7-G5-R, 7,4kW 1x32A T2 kábeles(5m) RFID RJ45 WiFi Blth Modbus OCPP
6AGC105897
TAC W11-T-RD-M-0, 11kW 3x16A T2 dugalj LCD RFID 2xRJ45 MID WiFi Blth Modbus OCPP
6AGC082156

Terra AC W11-G5-R, 11kW 1x16A T2 kábeles(5m) RFID RJ45 WiFi Blth Modbus OCPP

6AGC081279

Terra AC W22-T, 22kW 3x32A T2 dugalj RJ45 WiFi Blth Modbus OCPP

6AGC082152

Terra AC W22-T-R, 22kW 3x32A T2 dugalj RFID RJ45 WiFi Blth Modbus OCPP

6AGC081281

TAC W22-T-RD-MC, 22kW 3x32A T2 dugalj LCD RFID 2xRJ45 MID 4G WiFi Blth Modbus OCPP

6AGC082158

Terra AC W22-G5-R, 22kW 3x32A T2 kábeles(5m) RFID RJ45 WiFi Blth Modbus OCPP

Az ABB a Terra AC fali töltővel egy komplett rendszert kínál ügyfeleinek, amelyhez nemcsak az ABB alkalmazásait lehet csatlakoztatni, hanem bármilyen más külső back-end rendszerhez csatlakoztatható, ami támogatja az OCPP 1,6-os protokollt. A bevezetett digitális megoldások lehetővé teszik a Terra AC fali töltőállomás hatékony távoli kezelését és egyszerű üzembe helyezését. Az RFID kártyák segítségével pedig a különböző felhasználók fogyasztása is nyomon követhető.

Töltés folyamán sem feledkezhetünk meg a családunk, otthonunk biztonságáról. Az ABB otthoni töltői biztonsági funkciókkal vannak felszerelve a felhasználók és elektromos járművek védelme érdekében.
A ChargerSync™ megoldások webes platformként és alkalmazásként (Android és IOS) egyaránt lehetővé teszik az energiafogyasztás átlátható megjelenítését, mindazonáltal a fogyasztási statisztikák és a parametrizált energiaköltségek értékelésére is használható, valamint az RFID kártyák, felhasználói jogosultságok és a terhelésmenedzsment is ezen a felületen definiálható.

Ha a töltőhöz külső fogyasztásmérőt csatlakoztat, az eszköz segítségével biztonságosan és gyorsabban több energiát tud az autóba tölteni úgy, hogy a ház energiaellátásában bármi kritikus változást okozna. Az épület energiafogyasztását az okos fogyasztásmérő oly módon optimalizálja, hogy folyamatosan méri a ház teljes energiaszükségletét – beleértve a töltő energiafelvételét is. Annak érdekében, hogy ne történhessen áramszünet a hálózat túlterhelése és a kismegszakítók leoldása miatt,ha a pillanatnyi fogyasztás a rendelkezésre álló maximum teljesítmény előre beállított határértékét eléri, akkor a töltő töltési teljesítményét azonnal csökkenti, majd fokozatosan növeli, hogy a rendelkezésre álló energia biztonságosan és a leghatékonyabban kerüljön felhasználásra

Kérdése van a témában? Lépjen velünk kapcsolatba az alábbi gombra kattintva!

A Kapcsolatfelvétel gomb megnyomásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait az illetékes nagykereskedő részére továbbíthassuk.

Kapcsolatfelvétel

Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

Select region / language