Minden összekapcsolt szolgáltatás alapja

A Charger Connect hozzáférést nyújt az ABB Ability összekapcsolt szolgáltatási platformjához, mely minden összekapcsolt szolgáltatáshoz szolgáltat alapot. Az ügyfelek így az általunk kínált alkalmazás-programozási felületekből, webes segédeszközökből és Charger Care szervizszerződésekből kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbbeket. 

Fő előnyök:

  • Megbízható összeköttetés
  • Az NOC 24 órás hálózatfelügyelete a hét minden napján
Távoli szoftverfrissítések és -aktiválás az ABB szervizsegédeszközöknél

Minden összekapcsolt szolgáltatás alapja

Megbízható összeköttetés
24 órás hálózatfelügyelet a hét minden napján
Szoftverfrissítések
Aktiválás az ABB szervizsegédeszközöknél

Választható alkalmazás-programozási felületek, webes segédeszközök és szervizszerződések – mindezt az ABB Ability összekapcsolt szolgáltatási platformjának segítségével, az ügyfél igényeire szabva.

Alkalmazás-programozásfelületek a háttérirodai integrációhoz
OCCP API
Szerviz API
Keresletoldali válaszreakció API
Webes segédeszközök – böngészőalapú segédeszközök a töltők valós idejű eléréséhez
Driver Care
Fizetés
Charger Care

Charger Care szervizszerződések az ABB által végzett távfelügyelethez és távdiagnosztikához

 

Távfelügyelet
Távdiagnosztika
Egyéb szolgáltatások

A töltők valós idejű felügyelet alatt állnak

Az ABB böngészőalapú webes segédeszközei olyan online felügyeleti programok, melyek valós idejű állapotinformációkat és használati statisztikákat közölnek a töltési infrastruktúra kezelőivel, lehetővé téve berendezéseik pontos irányítását és üzemeltetését.

Az ABB 3 webes segédeszközt kínál, melyek a Driver Care, a Payment management és a Charger Care

Driver Care 
A Driver Care optimális eszközt kínál a töltési hálózat felügyeletére és a jelentéskészítésre. Az eszközt a háttériroda nélküli kezelők is használhatják, de a háttériroda mellett működő felügyeleti eszközként is alkalmazható.

Payment Management
A Payment Management segítségével a kezelők konfigurálhatják a fizetési lehetőségeket a fizetőterminállal felszerelt töltők számára. Mind a töltőkimenetenkénti árszabás, mind a fizetőterminál viselkedése konfigurálható. A kezelő teljeskörű áttekintést kap minden fizetési tranzakcióról, töltőre és napra lebontva.

Charger Care
A Charger Care fejlett szervizsegédeszköz a kezelők számára, akik a szervizelést maguk végzik, ill. külső felet bíznak meg vele. Az eszköz távdiagnosztikát és távoli hibakeresést is lehetővé tesz, több adatot felhasználva, mint amit az OCPP támogat. Mindez fejlett távjavítási műveletekre nyújt lehetőséget, így sok esetben nincs szükség helyszíni kiszállásra, miáltal a javítási idő és a működési költségek is csökkennek. 

A töltők összeköthetők a háttérirodával

Az ABB szabványos alapú alkalmazás-programozási felületeket (API) is kínál, melyekkel lehetséges a szolgáltató háttériroda-rendszereibe, energiakezelési megoldásaiba, fizetési szolgáltatásaiba vagy egyéb rendszerbe való integráció.

Fő előnyök:

  • Az ABB az ügyfelek igényeire szabott, lehetőleg az iparági szabványoknak megfelelő alkalmazás-programozási felületeket kínál.
  • Az ABB alkalmazás-programozási felületeinek adatai nyilvánosan hozzáférhetők.
Select region / language