Wie Sie uns finden

ABB S.p.A.
Richtung un Büros: Via Luciano Lama, 33
20099  Sesto San Giovanni (MI)
Telefon: +39 02 2414.1

Vom Zentrum - Mailand :

TAXI oder AUTO: ca. 30 Minuten

Von Porta Venezia Bastioni, Corso Buenos Aires durchfahren bis Piazzale Loreto, in Viale Monza abbiegen und bis zur Kreuzung mit Viale Edison fahren, die zweite Strasse nach rechts ist Via L. Lama (diese ist eine neue Strasse und daher noch nicht in der Strassenkarte angegeben).
  Der Sitz der ABB befindet sich nach dem Gebäude der Hotel NH.

U-Bahn: ca. 20 Minuten

Rote Linie 1 von Piazza San Babila nach Sesto Marelli, von dort 500 Meter zu Fuss in Viale Edison und danach in Via Luciano Lama abbiegen.

Autobahn Ausfahrt

AUTO: ca. 30 Minuten

Tangenziale Est, Ausfahrt Cologno Monzese (11) Süd runder Platz, Anweisung nach Sesto San Giovanni mit folgender Strecke: Via G. Di Vittorio, dann die vierte Strasse nach rechts fahren zur Via Dei Partigiani, geradeaus in Via A. Grandi und in Via General Cantore bis zur Kreuzung mit Viale Edison, danach links abbiegen und geradeaus fahren, nach links abbiegen in Via Lama.

 

Vom Flughafen (Linate)

TAXI oder AUTO: ca. 20 Minuten
ZUG und AUTOBUS: ca. 1 Stunde

Autobus Linie 73 bis Piazza San Babila, danach Rote Linie 1 - U-Bahn von Piazza San Babila nach Sesto Marelli nehmen, von hier 500 Meter zu Fuss in Viale Edison, danach in Via Lama abbiegen.

 

Vom Flughafen  (Malpensa)

TAXI oder AUTO: ca. 1 Stunde
ZUG: ca. 1 Stunde

"Malpensa Express" nehmen bis Haltestelle "Cadorna", danach Rote Linie 1 U-Bahn bis Haltestelle "Sesto Marelli". Von hier 500 Meter zu Fuss in Viale Edison, danach in Via Lama abbiegen.

Select region / language