ハイブリッドフェリー


Did_you_know_microsite_hybrid_ferry_j

 

ご存じでしたか…

 

... ABBはノルウェーのフィヨルドを運航する未来的なハイブリッドフェリーに電力を供給しています。

 

フィヨルドフェリーのVision号はノルウェー西部に位置するネーロイフィヨルド沿い、フロムとグドヴァンゲンを結ぶ約32kmの距離を最大400人の観光客を運びます。フィヨルドの絶景ポイントに到着すると、フェリーはバッテリ電源に切り替わり、観光客は、約8ノット(約15km/h)のスピードでほぼ完全な静寂の中で自然を楽しむことができます。人間の開発によって自然が損なわれていないフィヨルドは、ユネスコの世界遺産に登録されており、フェリーは環境を念頭に置いて設計されています。

 

フェリーはABBのOnboard DC Grid™システムを使用して、エンジン、プロペラ、バッテリ、充電ステーション間のエネルギーフローを管理および制御し、静かで持続可能な運航を保証します。Onboard DC Grid™は、運航の起終点港での充電中にエネルギーをバッテリに転送します。

 

Explore more here

 

Select region / language