Relion保護・制御リレー


Did_you_know_microsite_Relion_JAP

 

ご存じでしたか…

 

...100万台を超えるABB保護・制御リレーが100カ国以上の配電ネットワークの安全な継続性を監視しています。

 

多くの人は電気があることが当たり前と思っているのではないでしょうか。しかし、電気がないと明かりは消え、コンピューターはシャットダウンし、冷蔵庫、テレビ、エアコンが機能しなくなります。工場、データセンタ、病院も同様です。これを防ぐために、100万台を超えるABBの保護・制御リレーは100カ国以上で配電ネットワークを監視し、安全かつ信頼性の高い配電を実現しています。

 

保護リレーの主機能は、電力の流れが配電ネットワークを安全に通過するように配電網を監視し、自律的に保護の決定を行うことです。

 

ABBのスマート保護技術は、停電のないスムーズで安全な日常生活を保証します。ABBは1985年にマイクロプロセッサベースの最初のプログラマブルリレーを発表しました。ABBのRelion®保護・制御リレーシリーズは、電流を安定させ、あらゆる業界で採用されています。

 

再生可能エネルギーおよび分散型エネルギー資源の統合拡大および電力消費の増加は電力ネットワークに大きな変化をもたらしています。REX640のようなABB製品は、配電ネットワークを安全かつ安定的に保ち、環境的により持続可能なライフスタイルをサポートします。

 

ABBは、モータやあらゆる電気機器の稼働だけでなく、明かりを灯し続けるのに真に役立っています。

 

この技術革新により、再生可能エネルギーソリューション、産業用電力貯蔵ソリューションおよびエッジグリッドのパフォーマンスと信頼性を向上させることができます。  

 

Relion保護・制御リレー:

- 100万台を超えるABB保護・制御リレーの設置実績

- 100カ国以上で採用

- 信頼性・安全性の高い配電を実現

 

Select region / language