電気バス向け Pantograph down

 

ABBは、OppChargeプロトコルに準拠し、完全に自動化された電気バスの理想的なパンタグラフ式充電ソリューションを提供します。 標準的な充電時間は3〜6分でシステムを既存の運用に簡単に統合できます。路線の通常運行に影響を与えることなく、日中のゼロエミッション公共輸送を実現します。

 

選ばれる理由:

  •  
  • ・運行スケジュールに最適な充電ニーズを満たす、幅広い電力レベルでの急速充電
  • ・堅牢な設計、リモート診断、管理ツールにより、高い稼働率を実現
  • ・国際規格および包括的な相互運用性試験に準拠し、同じ充電器で各メーカーのバス充電に対応
  •  

特長:

  •  
  • ・150 - 850 Vの電圧範囲
  • ・150-300-450-600 kWの出力範囲
  • ・安全で信頼できる完全自動接続
ABB HVC Opportunity Charger
Select region / language