電気バス向け Pantograph up

 

ABBは、パンタグラフを搭載した電気バスを充電するための理想的な充電ソリューションを提供します。 バスフリートに対応し、1台あたり50〜150 kWで夜間充電できます。また、日中はOpportunity chargingとして、150 kW〜600 kWの充電ができます。

 

選ばれる理由:

  • ・運行スケジュールに最適な充電ニーズを満たす、幅広い電力レベルでの急速充電
  • ・堅牢な設計、リモート診断、管理ツールにより、高い稼働率を実現
  • ・国際規格および包括的な相互運用性試験に準拠し、同じ充電器で各メーカーのバス充電に対応

 

特長:

  • ・150-850 Vの電圧範囲
  • ・夜間充電時:50-100-150 kWの電力範囲
  • ・夜間は最大3台を連続充電
  • ・Opportunity charging:150-300-450-600 kWの電力範囲

 

ABB bus depot Panto up Charging render frontal
Select region / language